INT. CREPUSCOL + FOTOCELL A INCASSO 3M • EEN101 | Hager
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
            EEN101 - Interruttore crepuscolare con fotocellula a incasso 3M
            EEN101 - Interruttore crepuscolare con fotocellula a incasso 3M
            EEN101 - Interruttore crepuscolare con fotocellula a incasso 3M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Interruttore crepuscolare con fotocellula a incasso 3M EEN101

            Interruttore crepuscolare con fotocellula da parete EEN002 per controllo automatico luci in base alla luminosità esterna. Due gamme di sensibilità: 5-100 lux e 50-2000 lux. Alimentazione 230V AC, uscita 10A, IP20. Ritardo attivazione/disattivazione 60-80 s. Ideale per illuminazione pubblica, vetrine e tende.
            EAN
            3250617579315
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            156,96 €
            / pezzo *
            156,96 €
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
            Interruttore crepuscolare con fotocellula a incasso 3M

            EEN101

            EEN101 - Interruttore crepuscolare con fotocellula a incasso 3M
            EEN101 - Interruttore crepuscolare con fotocellula a incasso 3M
            EEN101 - Interruttore crepuscolare con fotocellula a incasso 3M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (1)
            • Sensore di luminosità 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Sensore di luminosità
            • EEN003

              Sonda luminosa per crepuscolare da parete IP54

              25,44 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 230 V
            Impos­tazioni
            • Ritardo di accen­sione
              60 s
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -5 - +45 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -25 - +70 °C
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1.5 - 6 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1.5 - 6 mm²
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Testo
            • Tipo di montaggio
              Per instal­lazione su guida DIN, Sensore di esten­sione per montaggio su muro e a soffitto
            • Tipo di connes­sione
              Con morsetti a vite
            Corrente
            • Corrente di commutazione
              10 A
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              17,80 mm
            • Profon­dità
              65 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration EEN101
            PDF
            Hager RoHS report EEN101
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine EEN101 | Hager Italia

              Immagine del prodotto EEN101

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

              PDF
              1,38 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-09-16

              PDF
              127,59 kB
            Più documentazione

            Parti di ricambio

            altri accessori disponibili

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              EE701 - Interruttore crepuscolare 1 contatto normalmente aperto 10A IP55 da parete
              EE701
              Int. Crepuscolare Compatto - 230V 50Hz - 1 Na 10A - 10-30 Lux - Ip55 - Parete
              Prezzo
              55,14 €
              / pezzo *
              55,14 €
              / pezzo *
            • 2
              EE702 - Interruttore crepuscolare 1 contatto normalmente aperto 16A IP55 da parete
              EE702
              Int. Crepuscolare Compatto - 230V 50Hz - 1 Na 16A - 10-30 Lux - Ip55 - Parete
              Prezzo
              65,46 €
              / pezzo *
              65,46 €
              / pezzo *
            • 3
              EEN100 - Interruttore crepuscolare con fotocellula da parete 3M
              EEN100
              Interruttore Crepuscolare con Fotocellula a Parete 3M
              Prezzo
              151,17 €
              / pezzo *
              151,17 €
              / pezzo *
            • 4
              EEN002 - Sonda luminosa per crepuscolare da incasso
              EEN002
              Sonda luminosa per crepuscolare da incasso IP54
              Prezzo
              31,28 €
              / pezzo *
              31,28 €
              / pezzo *
            • 5
              EEN003 - Sonda luminosa per crepuscolare da parete IP55
              EEN003
              Sonda luminosa per crepuscolare da parete IP54
              Prezzo
              25,44 €
              / pezzo *
              25,44 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en