FOTOCELL. PARETE IP54 WIRELESS BLUETOOTH • EEN003W | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Fotocellula da parete IP54 wireless per EGN100/200/400 EEN003W

Sonda di luminosità wireless da parete compatibile con gli interruttori orari EGN100/200/400. Funziona via radio quicklink (868-870 MHz), trasmette ogni 15 minuti o con variazioni di luce del 20%. Alimentata da 2 batterie AAA al litio, ha un’autonomia di 5 anni. Grado di protezione IP55. Portata radio 100 m in campo libero.
EAN
3250617579896
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
54,80 €
/ pezzo *
54,80 €
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
Fotocellula da parete IP54 wireless per EGN100/200/400

EEN003W

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 50 °C
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Serie
  • Altezza
    118 mm
  • Larghezza
    36,80 mm
  • Profon­dità
    36,80 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager RoHS report EEN003W
PDF
Documento PEP International 2021-02-04
PDF
324,09 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EEN003W | Hager Italia

    Immagine del prodotto EEN003W

  • Manuale operativo

    Immagine Manuale operativo International 2020-02-11 | Hager Italia

    Manuale operativo International 2020-02-11

    PDF
    2,14 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato KNX EGN100_EGN200_EGN400 | Hager Italia

    Voce di capitolato KNX EGN100_EGN200_EGN400

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

    PDF
    81,84 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    EE180 - INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO SETT.- RIS.CAR.- 230V 50Hz - 1 SC 16 A - 2 MOD.
    EE180
    INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO SETT.- RIS.CAR.- 230V 50Hz - 1 SC 16 A - 2 MOD.
  • 2
    EE181 - Interruttore Orario Astronomico Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 2 Sc 16 A - 2 Mod.
    EE181
    Interruttore Orario Astronomico Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 2 Sc 16 A - 2 Mod.
  • 3
    EGN100 - Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M
    EGN100
    Int. Astro Ann + Crepusc. BlueTooth + RF quicklink - 230V 50Hz - 1 Sc 10A - 1M
    Prezzo
    152,64 €
    / pezzo *
    152,64 €
    / pezzo *
  • 4
    EGN103 - Interruttore orario 1 contatto 16A settimanale 2M
    EGN103
    Int. Orario Dgt Sett. Base - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 2 Mod.Din
    Prezzo
    101,98 €
    / pezzo *
    101,98 €
    / pezzo *
  • 5
    EGN200 - Interruttore orario 2 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 2M
    EGN200
    Int. DGT Astro Ann.Crepusc. BlueTooth + RF quicklink - 230V 50Hz - 2 Sc 16A - 2M
    Prezzo
    202,39 €
    / pezzo *
    202,39 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en