RILEVATORE DI PRESENZA 360° DALI/DSI • EE816 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Rilevat. Presenza E Movimento 360° - Dali/Dsi - 24 Ballast - Incasso EE816

EAN
3250617579209
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
273,37 €
/ pezzo *
273,37 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Rilevat. Presenza E Movimento 360° - Dali/Dsi - 24 Ballast - Incasso

EE816

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (2)
    • Acces­sori per sensore di movimento 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per sensore di movimento
    • EE807

      Telecomando IR configurazione x rilevatori soffitto EExxx TXxxx TCCxxx

      98,21 €  / pezzo*
    • EE808

      Telecomando IR bypass temp. ON-OFF-Scen x rilevatori soffitto EExxx TXxxx TCCxxx

      127,74 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di presenza
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      1 Min - 1 h
    Illuminazione
    • Soglia di luminosità regolabile
      5 - 1000 lx
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Larghezza
      80 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      70 mm
    • Altezza di montaggio consigliata
      2,5 - 3,5 m
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 45 °C
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Materiale
      Plas­tica
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP41
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    Testo
    • Funzione
      Utiliz­zabile solo come apparec­chio singolo
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Tipo di montaggio
      Con staffa a molla per montaggio a soffitto

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EE816 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EE816

    • Manuale di installazione

      Immagine Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360° | Hager Italia

      Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360°

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      895,71 kB
      Immagine Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360° | Hager Italia

      Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360°

      Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      927,75 kB
      Immagine Notice EE816 FR-GB | Hager Italia

      Notice EE816 FR-GB

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      346,08 kB
      Immagine Notice EE816 NL-DE | Hager Italia

      Notice EE816 NL-DE

      Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      343,28 kB
      Immagine Notice EE816 PT-IT | Hager Italia

      Notice EE816 PT-IT

      Manuale di installazione it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      344,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-28

      PDF
      126,71 kB
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en