CONTATORE TRIFASE DIRETTO 80A USCITA IMPULSI MID 4MOD ECP380D
EAN
3250612231416
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
346,37 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli3P+N
Corrente
-
Corrente nominale80 A
-
Corrente massima del circuito di misura80 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Connettività
-
Tipo di connessioneCollegamento diretto
Serie
-
Altezza92 mm
-
Larghezza72 mm
-
Profondità60 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di emettitore ad impulsiElettrico
Compatibilità
-
Adatto perAcquisto/consegna
Connessione
-
Sezione cavo ingresso33 - 33 mm²
-
Sezione cavo uscita33 - 33 mm²
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2 Nm
-
Montaggio suGuida DIN
Caratteristiche meccaniche
-
Coppia di serraggio nominale terminale digitale0,50 - 0,50 Nm
Misura
-
Sistema di misuraMisurazione diretta
-
tipo di strumento di misuraElettronico
-
Intervallo di misura corrente0,25 - 80,0 A
-
Campo di misura della tensione Ph-N92 - 276 V
-
Campo di misura della tensione Ph-Ph160 - 480 V
-
Campo di misura della frequenza45 - 65 Hz
Funzioni
-
Classe di precisioneB
-
Tipo di tariffaT1/T2 (230 V AC)/-
-
CalibratoSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza assorbita VA2 VA
-
Potenza dissipata totale0,60 W
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale
Installer leaflet ECP380D
Manuale de-DE, en-GB 2024-01-17
PDF3,37 MBInstaller leaflet ECP380D
Manuale fr-FR, it-IT 2024-01-17
PDF3,36 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato ENERGY ECP380D_ECP310D
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27
PDF87,48 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-15
PDF464,95 kB
Più documentazione