CONTAORE MODULARE 230 V 2M • EC100 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

Contaore Modulare 230 V Ac 2 M. Din EC100

EAN
3250612231003
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
74,33 €
/ pezzo *
74,33 €
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
Contaore Modulare 230 V Ac 2 M. Din

EC100
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
    50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 45 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -20 - 60 °C
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 6 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 10 mm²
Serie
  • Altezza
    90 mm
  • Larghezza
    35 mm
  • Profon­dità
    60 mm
Alimen­tazione
  • Tensione di rete
    230 V +/- 15%
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN
Equipag­giamento
  • Numero di canali
    6

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration EC100
PDF
Hager RoHS report EC100
PDF
REACH declaration EC100 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EC100 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EC100 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EC100

  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    3
  • 1
    SK602 - Commutatore Voltmetrico A 7 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
    SK602
    Commutatore Voltmetrico A 7 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
  • 2
    SK603 - Commutatore Amperometrico A 4 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
    SK603
    Commutatore Amperometrico A 4 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
  • 3
    SK604 - Commutatore A Gradini A 5 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
    SK604
    Commutatore A Gradini A 5 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
    Prezzo
    101,00 €
    / pezzo *
    101,00 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en