CONT. AUX. 1NA PER CDA225SP E CDA240SP • CZN200P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
CZN200P - Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP
CZN200P - Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP CZN200P

Contatto ausiliario 1NA per dispositivo di riarmo automatico (SRD) per CDA225SP e CDA240SP. Questo dispositivo ha una corrente nominale di 0,10 A a 230 V AC ed un grado di protezione IP20. La connessione può avvenire tramite conduttore flessibile 0.5 - 2.5 mm² o rigido 0.5 - 2.5 mm².
EAN
3250611618997
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
61,49 €
/ pezzo *
61,49 €
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
Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP

CZN200P

CZN200P - Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP
CZN200P - Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale 230 V AC15
    0,10 A
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Connes­sione
  • Tipo di contatto
    Contatto flot­tante
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.5 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    0.5 - 2.5 mm²
Condizioni di impiego
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC/DC
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 60 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 70 °C
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine CZN200P | Hager Italia

    Immagine del prodotto CZN200P

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14

    PDF
    507,01 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato riarmi automatici | Hager Italia

    Voce di capitolato riarmi automatici

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-21

    PDF
    166,99 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-07-05

    PDF
    481,81 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    CDA225SC - Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 25A tipo A 3M
    CDA225SC
    Int. Diff. Puro Con Riarmo Automatico (Srd) 2 Poli 25 A 30 mA Tipo A 3 M. Din
    Prezzo
    247,20 €
    / pezzo *
    247,20 €
    / pezzo *
  • 2
    CDA225SP - Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 25A tipoA 3M
    CDA225SP
    Int. Diff. Puro Con Riarmo Automatico (Srd) 2 Poli 25 A 30 mA Tipo A 3 M. Din
    Prezzo
    267,13 €
    / pezzo *
    267,13 €
    / pezzo *
  • 3
    CDA240SC - Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 40A tipo A 3M
    CDA240SC
    Int. Diff. Puro Con Riarmo Automatico (Srd) 2 Poli 40 A 30 mA Tipo A 3 M. Din
    Prezzo
    256,71 €
    / pezzo *
    256,71 €
    / pezzo *
  • 4
    CDA240SP - Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 40A tipoA 3M
    CDA240SP
    Int. Diff. Puro Con Riarmo Automatico (Srd) 2 Poli 40 A 30 mA Tipo A 3 M. Din
    Prezzo
    278,91 €
    / pezzo *
    278,91 €
    / pezzo *
  • 5
    CDA263SC - Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 63A tipo A 3M
    CDA263SC
    Int. Diff. Puro Con Riarmo Automatico (Srd) 2 Poli 63 A 30 mA Tipo A 3 M. Din
    Prezzo
    371,28 €
    / pezzo *
    371,28 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en