INT DIFF ACC 3P+N 300MA 125A A SEL 4M • CPA690 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
CPA690 - Interruttore differenziale puro 3P+N 125A tipo A selettivo 300mA 4M
CPA690 - Interruttore differenziale puro 3P+N 125A tipo A selettivo 300mA 4M
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore differenziale puro 3P+N 125A tipo A selettivo 300mA 4M CPA690

Interruttore automatico differenziale puro per protezione salvavita, dotato di 3 poli protetti + neutro, corrente nominale (In) pari a 125 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di proteggere da guasti a terra rilevarando correnti differenziali di tipo A selettivo, con Idn di 300 mA e presenta un ingombro pari a 4 moduli DIN.
EAN
3250611624431
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.265,25 €
/ pezzo *
1.265,25 €
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
Interruttore differenziale puro 3P+N 125A tipo A selettivo 300mA 4M

CPA690

CPA690 - Interruttore differenziale puro 3P+N 125A tipo A selettivo 300mA 4M
CPA690 - Interruttore differenziale puro 3P+N 125A tipo A selettivo 300mA 4M
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (9)
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Blocco contatti ausiliari
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • LZ060

      Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

      6,53 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      30,83 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      45,58 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ205

      Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

      111,84 €  / pezzo*
    • MZN175

      Mostrina Di Blocco

      17,57 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      3P+N
    Corrente
    • Corrente nominale
      125 A
    • Sensibilità IΔn
      300 mA
    • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
      1,25 kA
    • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
      10 kA
    • Corrente nominale a -25°C
      125 A
    • Corrente nominale a -20°C
      125 A
    • Corrente nominale a -15°C
      125 A
    • Corrente nominale a -10°C
      125 A
    • Corrente nominale a -5°C
      125 A
    • Corrente nominale a 0°C
      125 A
    • Corrente nominale a 5°C
      125 A
    • Corrente nominale a 10°C
      125 A
    • Corrente nominale a 15°C
      125 A
    • Corrente nominale a 20°C
      125 A
    • Corrente nominale a 25°C
      125 A
    • Corrente nominale a 30°C
      125 A
    • Corrente nominale a 35°C
      125 A
    • Corrente nominale a 40°C
      125 A
    • Corrente nominale a 45°C
      120 A
    • Corrente nominale a 50°C
      115 A
    • Corrente nominale a 55°C
      110 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      100 A
    • Corrente nominale a 65°C
      95 A
    • Corrente nominale a 70°C
      90 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 415 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Rigidità dielet­trica
      2 kV
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione nominale di resis­tenza agli impulsi Uimp IEC 60947-3
      6000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      456 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      SÌ
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      A SEL
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      3,60 - 3,60 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      3,60 - 3,60 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Rimovibilità della parte superiore
      SÌ
    Connes­sione
    • Sezione del morsetto di uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 50 mm²
    • Morsetti in uscita con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 35 mm²
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      29,20 W
    Condizioni d'uso
    • Max. Altitudine
      2000 m
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 40 °C
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      10000
    • Numero di manovre
      20000
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      72 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP document en-GB 2022-09-02
    PDF
    336,47 kB
    Documento PEP en-GB 2025-07-24
    PDF
    23,23 MB
    Hager REACH declaration CPA690
    PDF
    Hager RoHS report CPA690
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine CPA690 | Hager Italia

      Immagine del prodotto CPA690

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, fr-FR, pl-PL, ru-RU 2023-06-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, fr-FR, pl-PL, ru-RU 2023-06-01

      PDF
      1,20 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

      PDF
      153,96 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-01-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-01-15

      PDF
      1,04 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      CCC216H - Interruttore differenziale puro 2P 16A tipo AC 10mA 2M
      CCC216H
      Interruttore Differenziale Puro Acc. 2P 10 Ma 16 Tipo Ac 2M. Din
      Prezzo
      153,47 €
      / pezzo *
      153,47 €
      / pezzo *
    • 2
      CDA225H - Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo A 30mA 2M
      CDA225H
      Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din
      Prezzo
      162,50 €
      / pezzo *
      162,50 €
      / pezzo *
    • 3
      CDA240H - Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo A 30mA 2M
      CDA240H
      Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 40 A Tipo A 2 M. Din
      Prezzo
      183,59 €
      / pezzo *
      183,59 €
      / pezzo *
    • 4
      CDA263H - Interruttore differenziale puro 2P 63A tipo A 30mA 2M
      CDA263H
      Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 63 A Tipo A 2 M. Din
      Prezzo
      264,13 €
      / pezzo *
      264,13 €
      / pezzo *
    • 5
      CDA425H - Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo A 30mA 4M
      CDA425H
      Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 4 M. Din
      Prezzo
      236,32 €
      / pezzo *
      236,32 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en