INT DIFF ACC 4P 100MA 40A B 4M • CEB640E | Hager
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
            CEB640E - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B  100mA 4M
            CEB640E - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B  100mA 4M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B 100mA 4M CEB640E

            Interruttore automatico differenziale puro per protezione salvavita, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a 40 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di proteggere da guasti a terra rilevarando correnti differenziali di tipo B, con Idn di 100 mA e presenta un ingombro pari a 4 moduli DIN.
            EAN
            3250611627883
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            729,07 €
            / pezzo *
            729,07 €
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
            Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B 100mA 4M

            CEB640E

            CEB640E - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B  100mA 4M
            CEB640E - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B  100mA 4M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (9)
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
            • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
            • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • Blocco contatti ausiliari
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*
            • MZ201

              Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              30,83 €  / pezzo*
            • MZ202

              Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              45,58 €  / pezzo*
            • MZ203

              Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ204

              Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ205

              Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ206

              Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ212

              Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              111,84 €  / pezzo*
            • MZN175

              Mostrina Di Blocco

              17,57 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Numero di poli
              3P+N
            Corrente
            • Corrente nominale
              40 A
            • Sensibilità IΔn
              100 mA
            • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
              0,80 kA
            • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
              10 kA
            • Corrente nominale a -25°C
              40 A
            • Corrente nominale a -20°C
              40 A
            • Corrente nominale a -15°C
              40 A
            • Corrente nominale a -10°C
              40 A
            • Corrente nominale a -5°C
              40 A
            • Corrente nominale a 0°C
              40 A
            • Corrente nominale a 5°C
              40 A
            • Corrente nominale a 10°C
              40 A
            • Corrente nominale a 15°C
              40 A
            • Corrente nominale a 20°C
              40 A
            • Corrente nominale a 25°C
              40 A
            • Corrente nominale a 30°C
              40 A
            • Corrente nominale a 35°C
              40 A
            • Corrente nominale a 40°C
              40 A
            • Corrente nominale a 45°C
              40 A
            • Corrente nominale a 50°C
              40 A
            • Corrente nominale a 55°C
              40 A
            • Corrente nominale a 60 °C
              40 A
            • Corrente nominale a 65°C
              40 A
            • Corrente nominale a 70°C
              40 A
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              3,60 - 3,60 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              3,60 - 3,60 Nm
            • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Bicon­nect
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 400 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              400 V
            • Rigidità dielet­trica
              2 kV
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            • Tensione nominale di resis­tenza agli impulsi Uimp IEC 60947-3
              6000 V
            • Tensione di eser­cizio massima
              440 V
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              4
            Compa­tibilità
            • Adatto per guida DIN
              SÌ
            Protezione
            • Tipo di corrente residua
              B
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Connes­sione
            • Sezione del morsetto di uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 25 mm²
            • Morsetti in uscita con viti per condut­tori fles­sibili
              1 - 16 mm²
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              6,77 W
            Condizioni d'uso
            • Max. Altitudine
              2000 m
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 70 °C
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              10000
            • Numero di manovre
              20000
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            • Allineamento superiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            Serie
            • Altezza
              85 mm
            • Larghezza
              72 mm
            • Profon­dità
              70 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration CEB640E
            PDF
            Hager RoHS report CEB640E
            PDF
            Documento PEP en-GB 2025-07-24
            PDF
            23,23 MB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine CEB640E | Hager Italia

              Immagine del prodotto CEB640E

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-01-13 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-01-13

              PDF
              747,65 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo B, B-S, B+ | Hager Italia

              Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo B, B-S, B+

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

              PDF
              157,77 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-01-22 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2025-01-22

              PDF
              672,49 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              CCC216H - Interruttore differenziale puro 2P 16A tipo AC 10mA 2M
              CCC216H
              Interruttore Differenziale Puro Acc. 2P 10 Ma 16 Tipo Ac 2M. Din
              Prezzo
              153,47 €
              / pezzo *
              153,47 €
              / pezzo *
            • 2
              CDA225H - Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo A 30mA 2M
              CDA225H
              Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              162,50 €
              / pezzo *
              162,50 €
              / pezzo *
            • 3
              CDA240H - Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo A 30mA 2M
              CDA240H
              Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 40 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              183,59 €
              / pezzo *
              183,59 €
              / pezzo *
            • 4
              CDA263H - Interruttore differenziale puro 2P 63A tipo A 30mA 2M
              CDA263H
              Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 63 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              264,13 €
              / pezzo *
              264,13 €
              / pezzo *
            • 5
              CDA425H - Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo A 30mA 4M
              CDA425H
              Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 4 M. Din
              Prezzo
              236,32 €
              / pezzo *
              236,32 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en