INT DIFF ACC 4P 30MA 40A B+ 4M • CDB640D | Hager
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
          CDB640D - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B+ 30mA 4M
          CDB640D - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B+ 30mA 4M
          • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

          Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B+ 30mA 4M CDB640D

          Interruttore automatico differenziale puro per protezione salvavita, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a 40 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di proteggere da guasti a terra rilevarando correnti differenziali di tipo B+, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 4 moduli DIN.
          EAN
          3250611627678
          Marca
          Hager
          Confezione
          1 pezzo
          Prezzo
          956,86 €
          / pezzo *
          956,86 €
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
          Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B+ 30mA 4M

          CDB640D

          CDB640D - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B+ 30mA 4M
          CDB640D - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B+ 30mA 4M
          • Accessori
          • Proprietà tecniche
          • Valore ambientale
          • Documenti
          • Più prodotti
          Scarica la scheda tecnica

          Completa il tuo sistema

          Accessori associati

        • altri accessori disponibili (9)
          • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
          • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
          • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
          • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
          • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
          • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili

          Completa il tuo sistema

          • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
          • Blocco contatti ausiliari
          • Sgan­cia­tore di tensione
          • Bobina di minima tensione
          • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
          • Funzioni di blocco ed inter­blocco
          • LZ060

            Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

            6,53 €  / pezzo*
          • MZ201

            Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

            30,83 €  / pezzo*
          • MZ202

            Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

            45,58 €  / pezzo*
          • MZ203

            Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

            47,48 €  / pezzo*
          • MZ204

            Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

            47,48 €  / pezzo*
          • MZ205

            Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

            73,10 €  / pezzo*
          • MZ206

            Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

            73,10 €  / pezzo*
          • MZ212

            Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

            111,84 €  / pezzo*
          • MZN175

            Mostrina Di Blocco

            17,57 €  / pezzo*

          Proprietà tecniche

          Architet­tura
          • Numero di poli
            3P+N
          Corrente
          • Corrente nominale
            40 A
          • Sensibilità IΔn
            30 mA
          • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
            0,80 kA
          • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
            10 kA
          • Corrente nominale a -25°C
            40 A
          • Corrente nominale a -20°C
            40 A
          • Corrente nominale a -15°C
            40 A
          • Corrente nominale a -10°C
            40 A
          • Corrente nominale a -5°C
            40 A
          • Corrente nominale a 0°C
            40 A
          • Corrente nominale a 5°C
            40 A
          • Corrente nominale a 10°C
            40 A
          • Corrente nominale a 15°C
            40 A
          • Corrente nominale a 20°C
            40 A
          • Corrente nominale a 25°C
            40 A
          • Corrente nominale a 30°C
            40 A
          • Corrente nominale a 35°C
            40 A
          • Corrente nominale a 40°C
            40 A
          • Corrente nominale a 45°C
            40 A
          • Corrente nominale a 50°C
            40 A
          • Corrente nominale a 55°C
            40 A
          • Corrente nominale a 60 °C
            40 A
          • Corrente nominale a 65°C
            40 A
          • Corrente nominale a 70°C
            40 A
          Instal­lazione, montaggio
          • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
            3,60 - 3,60 Nm
          • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
            3,60 - 3,60 Nm
          • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
            Terminale a vite
          • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
            Bicon­nect
          Condizioni di impiego
          • Tensione nominale d'im­piego CA
            230 - 400 V
          • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
            AC
          • Tensione di isolamento nominale Ui
            400 V
          • Rigidità dielet­trica
            2 kV
          • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
            4000 V
          • Tensione nominale di resis­tenza agli impulsi Uimp IEC 60947-3
            6000 V
          • Tensione di eser­cizio massima
            440 V
          Frequenza
          • Frequenza
            50 - 50 Hz
          Numero di moduli
          • Numero di moduli
            4
          Compa­tibilità
          • Adatto per guida DIN
            SÌ
          Protezione
          • Tipo di corrente residua
            B+
          • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
            IP20
          Connes­sione
          • Sezione del morsetto di uscita con viti, per condut­tori rigidi
            1 - 25 mm²
          • Morsetti in uscita con viti per condut­tori fles­sibili
            1 - 16 mm²
          Potenza
          • Potenza dissipata totale
            6,77 W
          Condizioni d'uso
          • Max. Altitudine
            2000 m
          • Tempera­tura d’eser­cizio
            -25 - 70 °C
          Durata
          • Durata elet­trica e numero di cicli
            10000
          • Numero di manovre
            20000
          Connet­tività
          • Tipo di connes­sione
            Terminale a vite
          • Allineamento superiore per dispositivi modulari
            Terminali allineati
          • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
            Terminali allineati
          Serie
          • Altezza
            85 mm
          • Larghezza
            72 mm
          • Profon­dità
            70 mm

          Valore ambientale

          Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

          Conformità ROHS SÌ

          Certificazioni e documenti

          Hager REACH declaration CDB640D
          PDF
          Hager RoHS report CDB640D
          PDF
          Documento PEP en-GB 2025-07-24
          PDF
          23,23 MB

          Documenti

          • Immagine prodotto

            Immagine CDB640D | Hager Italia

            Immagine del prodotto CDB640D

          • Manuale di installazione

            Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-01-13 | Hager Italia

            Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-01-13

            PDF
            747,65 kB
          • Informazioni sui prodotti

            Immagine Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo B, B-S, B+ | Hager Italia

            Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo B, B-S, B+

            Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

            PDF
            157,77 kB
          • Dichiarazione di conformità

            Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

            EU Declaration of Conformity

            Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-09

            PDF
            661,72 kB
          Più documentazione

          Scopri di più su questa gamma di prodotti

            5
          • 1
            CCC216H - Interruttore differenziale puro 2P 16A tipo AC 10mA 2M
            CCC216H
            Interruttore Differenziale Puro Acc. 2P 10 Ma 16 Tipo Ac 2M. Din
            Prezzo
            153,47 €
            / pezzo *
            153,47 €
            / pezzo *
          • 2
            CDA225H - Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo A 30mA 2M
            CDA225H
            Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din
            Prezzo
            162,50 €
            / pezzo *
            162,50 €
            / pezzo *
          • 3
            CDA240H - Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo A 30mA 2M
            CDA240H
            Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 40 A Tipo A 2 M. Din
            Prezzo
            183,59 €
            / pezzo *
            183,59 €
            / pezzo *
          • 4
            CDA263H - Interruttore differenziale puro 2P 63A tipo A 30mA 2M
            CDA263H
            Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 63 A Tipo A 2 M. Din
            Prezzo
            264,13 €
            / pezzo *
            264,13 €
            / pezzo *
          • 5
            CDA425H - Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo A 30mA 4M
            CDA425H
            Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 4 M. Din
            Prezzo
            236,32 €
            / pezzo *
            236,32 €
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
          Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en