BLOC DIF 125A 300-500-1000MA A-HI REG 2P • BTH280E | Hager
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
            BTH280E - Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
            BTH280E - Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
            BTH280E - Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M BTH280E

            Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 2 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 125A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo A-HI, con Idn di 300-500-1000 mA e presenta un ingombro pari a 6 moduli DIN.
            EAN
            3250611500063
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            560,18 €
            / pezzo *
            560,18 €
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
            Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M

            BTH280E

            BTH280E - Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
            BTH280E - Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
            BTH280E - Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              125 A
            • Sensibilità IΔn
              300 mA, 500 mA, 1000 mA
            Architet­tura
            • Numero di poli
              2
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              3,50 - 3,50 Nm
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              7,50 W
            Durata
            • Numero di manovre
              7000
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              1000
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              6000 V
            Protezione
            • Tipo di corrente residua
              A HI
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              6
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            Serie
            • Altezza
              103 mm
            • Larghezza
              160 mm
            • Profon­dità
              69 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration BTH280E
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine BTH280E | Hager Italia

              Immagine del prodotto BTH280E

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

              PDF
              945,34 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato blocchi differenziali tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S | Hager Italia

              Voce di capitolato blocchi differenziali tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

              PDF
              150,83 kB
            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-11-10

              PDF
              920,46 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              BD225N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo A 30mA 2M
              BD225N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              165,11 €
              / pezzo *
              165,11 €
              / pezzo *
            • 2
              BD226N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo AC 30mA 2M
              BD226N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din
              Prezzo
              115,72 €
              / pezzo *
              115,72 €
              / pezzo *
            • 3
              BD263N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A 30mA 2M
              BD263N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              201,93 €
              / pezzo *
              201,93 €
              / pezzo *
            • 4
              BD264N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC 30mA 2M
              BD264N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din
              Prezzo
              122,23 €
              / pezzo *
              122,23 €
              / pezzo *
            • 5
              BD325N - Blocco differenziale 3P ≤25A tipo A 30mA 3M
              BD325N
              Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din
              Prezzo
              211,80 €
              / pezzo *
              211,80 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en