B. DIFF. S 2P 1A <63A AC 2M • BS264N | Hager
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
    BS264N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC selettivo 1000mA 2M
    BS264N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC selettivo 1000mA 2M
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

    Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC selettivo 1000mA 2M BS264N

    Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 2 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 63A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo AC selettivo, con Idn di 1000 mA e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN.
    EAN
    3250611492504
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Prezzo
    272,21 €
    / pezzo *
    272,21 €
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
    Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC selettivo 1000mA 2M

    BS264N

    BS264N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC selettivo 1000mA 2M
    BS264N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC selettivo 1000mA 2M
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
      230 - 400 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Corrente
    • Sensibilità IΔn
      1000 mA
    • Corrente nominale
      63 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    • Posizione del neutro
      Destra
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Connet­tività
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      70 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      92 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - Earth leakage add-on block 4P 63A 30mA A Class (english)
    PDF
    666,81 kB
    Hager REACH declaration BS264N
    PDF
    Hager RoHS report BS264N
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine BS264N | Hager Italia

      Immagine del prodotto BS264N

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S | Hager Italia

      Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      148,96 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-07

      PDF
      1,14 MB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      BD225N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo A 30mA 2M
      BD225N
      Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 2 M. Din
      Prezzo
      165,11 €
      / pezzo *
      165,11 €
      / pezzo *
    • 2
      BD226N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo AC 30mA 2M
      BD226N
      Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din
      Prezzo
      115,72 €
      / pezzo *
      115,72 €
      / pezzo *
    • 3
      BD263N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A 30mA 2M
      BD263N
      Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din
      Prezzo
      201,93 €
      / pezzo *
      201,93 €
      / pezzo *
    • 4
      BD264N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC 30mA 2M
      BD264N
      Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din
      Prezzo
      122,23 €
      / pezzo *
      122,23 €
      / pezzo *
    • 5
      BD325N - Blocco differenziale 3P ≤25A tipo A 30mA 3M
      BD325N
      Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din
      Prezzo
      211,80 €
      / pezzo *
      211,80 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en