Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC 500mA 2M BG264N
Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 2 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 63A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo AC, con Idn di 500 mA e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN.
EAN
3250611372035
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
108,64 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Architettura
-
Posizione del neutroDestra
-
Numero di poli2
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
Corrente
-
Sensibilità IΔn500 mA
-
Corrente nominale63 A
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Connettività
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza35 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità92 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF148,96 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-07
PDF1,14 MBEU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-12
PDF452,70 kB
Più documentazione