BLOCCO DIFF. 125A 300MA AC FIX 4P • BFC480E | Hager
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
            BFC480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300mA 6M
            BFC480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300mA 6M
            BFC480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300mA 6M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300mA 6M BFC480E

            Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 125A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo AC, con Idn di 300 mA e presenta un ingombro pari a 6 moduli DIN.
            EAN
            3250611360001
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            311,71 €
            / pezzo *
            311,71 €
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
            Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300mA 6M

            BFC480E

            BFC480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300mA 6M
            BFC480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300mA 6M
            BFC480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300mA 6M
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              125 A
            • Sensibilità IΔn
              300 mA
            Architet­tura
            • Numero di poli
              4
            Protezione
            • Tipo di corrente residua
              AC
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              6000 V
            Connes­sione
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              10 - 70 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              10 - 50 mm²
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            Serie
            • Altezza
              103 mm
            • Larghezza
              213 mm
            • Profon­dità
              69 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration BFC480E
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine BFC480E | Hager Italia

              Immagine del prodotto BFC480E

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

              PDF
              945,34 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S | Hager Italia

              Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              148,96 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-11-10

              PDF
              920,46 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              BD225N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo A 30mA 2M
              BD225N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              165,11 €
              / pezzo *
              165,11 €
              / pezzo *
            • 2
              BD226N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo AC 30mA 2M
              BD226N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din
              Prezzo
              115,72 €
              / pezzo *
              115,72 €
              / pezzo *
            • 3
              BD263N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A 30mA 2M
              BD263N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              201,93 €
              / pezzo *
              201,93 €
              / pezzo *
            • 4
              BD264N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC 30mA 2M
              BD264N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din
              Prezzo
              122,23 €
              / pezzo *
              122,23 €
              / pezzo *
            • 5
              BD325N - Blocco differenziale 3P ≤25A tipo A 30mA 3M
              BD325N
              Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din
              Prezzo
              211,80 €
              / pezzo *
              211,80 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en