B. DIFF. 3P 300MA <63A AC 3M • BF364N | Hager
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
            BF364N - Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 300mA 3M
            BF364N - Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 300mA 3M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 300mA 3M BF364N

            Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 3 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 63A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo AC, con Idn di 300 mA e presenta un ingombro pari a 3 moduli DIN.
            EAN
            3250611363552
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            138,38 €
            / pezzo *
            138,38 €
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
            Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 300mA 3M

            BF364N

            BF364N - Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 300mA 3M
            BF364N - Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 300mA 3M
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Posizione del neutro
              Destra
            • Numero di poli
              3
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              3
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 400 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            Corrente
            • Sensibilità IΔn
              300 mA
            • Corrente nominale
              63 A
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Connet­tività
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            Serie
            • Altezza
              70 mm
            • Larghezza
              35 mm
            • Profon­dità
              92 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration BF364N
            PDF
            Hager RoHS report BF364N
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine BF364N | Hager Italia

              Immagine del prodotto BF364N

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

              PDF
              1,61 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S | Hager Italia

              Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              148,96 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-11-10

              PDF
              920,46 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-12-07

              PDF
              1,14 MB
              Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

              EU Declaration of Conformity

              Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-12

              PDF
              452,70 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              BD225N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo A 30mA 2M
              BD225N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              165,11 €
              / pezzo *
              165,11 €
              / pezzo *
            • 2
              BD226N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo AC 30mA 2M
              BD226N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din
              Prezzo
              115,72 €
              / pezzo *
              115,72 €
              / pezzo *
            • 3
              BD263N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A 30mA 2M
              BD263N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              201,93 €
              / pezzo *
              201,93 €
              / pezzo *
            • 4
              BD264N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC 30mA 2M
              BD264N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din
              Prezzo
              122,23 €
              / pezzo *
              122,23 €
              / pezzo *
            • 5
              BD325N - Blocco differenziale 3P ≤25A tipo A 30mA 3M
              BD325N
              Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din
              Prezzo
              211,80 €
              / pezzo *
              211,80 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en