BLOCCO DIFF. 125A 30MA A HI FIX 4P • BDH480E | Hager
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
            BDH480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
            BDH480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
            BDH480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M BDH480E

            Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 125A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo A-HI, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 6 moduli DIN.
            EAN
            3250611340058
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            519,31 €
            / pezzo *
            519,31 €
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
            Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M

            BDH480E

            BDH480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
            BDH480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
            BDH480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Prodotti compatibili

            • Prodotto principale alternativo 23 accessori disponibili

            Prodotto principale alternativo

            • HMB480

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 80 A 15 Ka Curva B 6 M. Din

              408,50 €  / pezzo*
            • HMB490

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 100 A 15 Ka Curva B 6 M. Din

              429,59 €  / pezzo*
            • HMB499

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 125 A 15 Ka Curva B 6 M. Din

              629,54 €  / pezzo*
            • HMC480

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 80 A 15 Ka Curva C 6 M. Din

              378,32 €  / pezzo*
            • HMC490

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 100 A 15 Ka Curva C 6 M. Din

              410,08 €  / pezzo*
            • HMC499

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 125 A 15 Ka Curva C 6 M. Din

              556,48 €  / pezzo*
            • HMD480

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 80 A 15 Ka Curva D 6 M. Din

              465,14 €  / pezzo*
            • HMD490

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 100 A 15 Ka Curva D 6 M. Din

              507,22 €  / pezzo*
            • HMD499

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 125 A 15 Ka Curva D 6 M. Din

              654,35 €  / pezzo*
            • HMF480

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 80 A 10 Ka Curva C 6 M. Din

              342,26 €  / pezzo*
            • HMF490

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 100 A 10 Ka Curva C 6 M. Din

              366,41 €  / pezzo*
            • HMF499

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 125 A 10 Ka Curva C 6 M. Din

              541,31 €  / pezzo*
            • HMK480

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 80 A 30 Ka Curva C 6 M. Din

              0,00 €  / *
            • HMK490

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 100 A 30 Ka Curva C 6 M. Din

              0,00 €  / *
            • HMK499

              Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 125 A 30 Ka Curva C 6 M. Din

              0,00 €  / *
            • HMX410

              Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 10 A 4 Poli Curva C 6 M. Din

              503,21 €  / pezzo*
            • HMX416

              Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 16 A 4 Poli Curva C 6 M. Din

              600,67 €  / pezzo*
            • HMX420

              Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 20 A 4 Poli Curva C 6 M. Din

              619,06 €  / pezzo*
            • HMX425

              Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 25 A 4 Poli Curva C 6 M. Din

              636,87 €  / pezzo*
            • HMX432

              Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 32 A 4 Poli Curva C 6 M. Din

              652,92 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              125 A
            • Sensibilità IΔn
              30 mA
            Architet­tura
            • Numero di poli
              4
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              3,50 - 3,50 Nm
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              15 W
            Durata
            • Numero di manovre
              7000
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              1000
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              6000 V
            Protezione
            • Tipo di corrente residua
              A HI
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              6
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            Serie
            • Altezza
              103 mm
            • Larghezza
              213 mm
            • Profon­dità
              69 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration BDH480E
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine BDH480E | Hager Italia

              Immagine del prodotto BDH480E

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

              PDF
              945,34 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato blocchi differenziali tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S | Hager Italia

              Voce di capitolato blocchi differenziali tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

              PDF
              150,83 kB
            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-11-10

              PDF
              920,46 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              BD225N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo A 30mA 2M
              BD225N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              165,11 €
              / pezzo *
              165,11 €
              / pezzo *
            • 2
              BD226N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo AC 30mA 2M
              BD226N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din
              Prezzo
              115,72 €
              / pezzo *
              115,72 €
              / pezzo *
            • 3
              BD263N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A 30mA 2M
              BD263N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              201,93 €
              / pezzo *
              201,93 €
              / pezzo *
            • 4
              BD264N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC 30mA 2M
              BD264N
              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din
              Prezzo
              122,23 €
              / pezzo *
              122,23 €
              / pezzo *
            • 5
              BD325N - Blocco differenziale 3P ≤25A tipo A 30mA 3M
              BD325N
              Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din
              Prezzo
              211,80 €
              / pezzo *
              211,80 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en