Blocco differenziale 2P 30 mA <63A F 2M • BDF263N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Blocco differenziale 2P ≤63A tipo F 30mA 2M BDF263N

Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 2 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 63A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo F, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN.
EAN
3250611312383
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
222,12 €
/ pezzo *
222,12 €
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
Blocco differenziale 2P ≤63A tipo F 30mA 2M

BDF263N

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    63 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA
Architet­tura
  • Numero di poli
    2
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    F
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    2,90 - 2,90 Nm
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    4,4 W
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    2000
  • Numero di manovre
    2000
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
Connes­sione
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
Connet­tività
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
Serie
  • Altezza
    70 mm
  • Larghezza
    44 mm
  • Profon­dità
    92 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

REACH declaration BDF263N (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine BDF263N | Hager Italia

    Immagine del prodotto BDF263N

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato blocchi differenziali tipo F | Hager Italia

    Voce di capitolato blocchi differenziali tipo F

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

    PDF
    143,85 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-03-21 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-03-21

    PDF
    320,27 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    BD225N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo A 30mA 2M
    BD225N
    Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 2 M. Din
    Prezzo
    165,11 €
    / pezzo *
    165,11 €
    / pezzo *
  • 2
    BD226N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo AC 30mA 2M
    BD226N
    Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din
    Prezzo
    115,72 €
    / pezzo *
    115,72 €
    / pezzo *
  • 3
    BD263N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A 30mA 2M
    BD263N
    Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din
    Prezzo
    201,93 €
    / pezzo *
    201,93 €
    / pezzo *
  • 4
    BD264N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC 30mA 2M
    BD264N
    Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din
    Prezzo
    122,23 €
    / pezzo *
    122,23 €
    / pezzo *
  • 5
    BD325N - Blocco differenziale 3P ≤25A tipo A 30mA 3M
    BD325N
    Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din
    Prezzo
    211,80 €
    / pezzo *
    211,80 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en