Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 30mA 6M BDC480E
Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 125A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo AC, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 6 moduli DIN.
EAN
3250611340027
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
359,70 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale125 A
-
Sensibilità IΔn30 mA
Architettura
-
Numero di poli4
Protezione
-
Tipo di corrente residuaAC
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi10 - 70 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili10 - 50 mm²
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza103 mm
-
Larghezza213 mm
-
Profondità69 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09
PDF945,34 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF148,96 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-11-10
PDF920,46 kB
Più documentazione