Blocco differenziale 4P ≤63A tipo A 30mA 3M BD463N
Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 63A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo A, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 3 moduli DIN.
EAN
3250611344544
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
276,76 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Corrente
-
Sensibilità IΔn30 mA
-
Corrente nominale63 A
Architettura
-
Numero di poli4
-
Posizione del neutroDestra
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza70 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità92 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Bedienungsanleitung FI-Block
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF754,27 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato blocchi differenziali tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28
PDF150,83 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-07
PDF1,14 MBEU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-12
PDF452,70 kB
Più documentazione