B. DIFF. 2P 30MA <63A A 2M • BD263N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A 30mA 2M BD263N

Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 2 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 63A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo A, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN.
EAN
3250611342540
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
201,93 €
/ pezzo *
201,93 €
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
Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A 30mA 2M

BD263N
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
    230 - 230 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Corrente
  • Sensibilità IΔn
    30 mA
  • Corrente nominale
    63 A
Architet­tura
  • Numero di poli
    2
  • Posizione del neutro
    Destra
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
Serie
  • Altezza
    70 mm
  • Larghezza
    44 mm
  • Profon­dità
    92 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration BD263N
PDF
Hager RoHS report BD263N
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine BD263N | Hager Italia

    Immagine del prodotto BD263N

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato blocchi differenziali tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S | Hager Italia

    Voce di capitolato blocchi differenziali tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

    PDF
    150,83 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-11-10

    PDF
    920,46 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-12-07

    PDF
    1,14 MB
    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-12

    PDF
    452,70 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    BD225N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo A 30mA 2M
    BD225N
    Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 2 M. Din
    Prezzo
    165,11 €
    / pezzo *
    165,11 €
    / pezzo *
  • 2
    BD226N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo AC 30mA 2M
    BD226N
    Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din
    Prezzo
    115,72 €
    / pezzo *
    115,72 €
    / pezzo *
  • 3
    BD264N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC 30mA 2M
    BD264N
    Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din
    Prezzo
    122,23 €
    / pezzo *
    122,23 €
    / pezzo *
  • 4
    BD325N - Blocco differenziale 3P ≤25A tipo A 30mA 3M
    BD325N
    Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din
    Prezzo
    211,80 €
    / pezzo *
    211,80 €
    / pezzo *
  • 5
    BD326N - Blocco differenziale 3P ≤25A tipo AC 30mA 2M
    BD326N
    Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din
    Prezzo
    201,14 €
    / pezzo *
    201,14 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en