CANALETTA CABLAGGIO PVC B120XH80 • BA7A80120 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
BA7A80120 - Canaletta per cablaggio in PVC 120x80 linea BA7A grigio
BA7A80120 - Canaletta per cablaggio in PVC 120x80 linea BA7A grigio
  • Hager - Canali per cablaggio

Canaletta per cablaggio in PVC 120x80 linea BA7A grigio BA7A80120

Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente, dimensioni: base 120 mm x altezza 80 mm, modulo 12,5 mm (feritoria 6 mm, lamella 6,5 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici. Autoestinguenti secondo la norma UL94 V0. Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 metri, complete di coperchio e sagoma fermacavi.
EAN
4012740199070
Marca
Hager
Confezione
16 Metro
Prezzo
26,77 €
/ Metri *
26,77 €
/ Metri *
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
Canaletta per cablaggio in PVC 120x80 linea BA7A grigio

BA7A80120

BA7A80120 - Canaletta per cablaggio in PVC 120x80 linea BA7A grigio
BA7A80120 - Canaletta per cablaggio in PVC 120x80 linea BA7A grigio
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Traver­sina 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Traver­sina
    • BA7CLIP

      Ba7A Clip Fermacavi Per Canalette Ba7A E Ha7

      2,84 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      80 mm
    • Larghezza
      120 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      6 mm
    • Larghezza slot
      6,50 mm
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio pietra
    • Codice RAL
      7030
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Protezione
    • Classe di resis­tenza al fuoco
      M1
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No
    Configurazione
    • Parete laterale
      Intagliato

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration BA7A80120
    PDF
    Hager RoHS report BA7A80120
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine BA7A80120 | Hager Italia

      Immagine del prodotto BA7A80120

    • File STEP

      Immagine Step Model BA7A80120 | Hager Italia

      Step Model BA7A80120

      File STEP International 2020-01-01

      STP
      1,06 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      BA7A100030 - CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100
      BA7A100030
      CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100
      Prezzo
      11,42 €
      / Metri *
      11,42 €
      / Metri *
    • 2
      BA7A60025 - Canaletta per cablaggio in PVC 25x60 linea BA7A grigio
      BA7A60025
      Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B25Xh60
      Prezzo
      7,02 €
      / Metri *
      7,02 €
      / Metri *
    • 3
      BA7A60040 - Canaletta per cablaggio in PVC 40x60 linea BA7A grigio
      BA7A60040
      Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B40Xh60
      Prezzo
      8,58 €
      / Metri *
      8,58 €
      / Metri *
    • 4
      BA7A60060 - Canaletta per cablaggio in PVC 60x60 linea BA7A grigio
      BA7A60060
      Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B60Xh60
      Prezzo
      11,01 €
      / Metri *
      11,01 €
      / Metri *
    • 5
      BA7A60080 - Canaletta per cablaggio in PVC 80x60 linea BA7A grigio
      BA7A60080
      Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B80Xh60
      Prezzo
      13,65 €
      / Metri *
      13,65 €
      / Metri *
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en