Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 marrone FMPM25 B11556
Tubo corrugato pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro 25 mm, colore marrone. Classificato 3321 secondo la norma EN 61386, è ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti e pavimenti flottanti. Realizzato in PVC rigido, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente Glow Wire Test 960 °C (EN 60695-2-11). Affidabile e sicuro, garantisce protezione e durata per impianti elettrici a norma.
EAN
8010730009787
Marca
Hager
Confezione
50 Metro
Prezzo
136,32 €
/ Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guaina in plastica ondulata 5 accessori disponibili
-
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 1 accessori disponibili
-
Guaina corrugata in plastica con collegamento a vite 1 accessori disponibili
-
Sonda tiracavi 6 accessori disponibili
-
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Diametro25 mm
-
Lunghezza50000 mm
Materiali
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
ColoreMarrone
Equipaggiamento
-
Con tiracavoNo
Installazione, montaggio
-
È rivestito internamente di lubrificanteNo
Caratteristiche meccaniche
-
Classe di resistenza allo schiacciamento3 (medio, 750 N)
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +60 °C
Protezione
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT850 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF164,22 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_FMP_FMPF
Scheda tecnica di prodotto International 2002-09-11
PDF490,01 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF734,72 kBCertificazioni_IMQ_CA02.03582_FMP_ICA_TMP_63
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF706,52 kBCertificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF742,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Più documentazione