STC30 SONDA TIRACAVI 30 METRI • B11315 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B11315 - Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC30
B11315 - Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC30
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC30 B11315

Sonda tirafili diametro 4 mm in nylon trasparente, lunghezza 30m, ideale per l’inserimento dei cavi negli impianti elettrici. Dotata di sfera a molla e anello di tenuta svitabili e intercambiabili, offre massima versatilità. Diametro sonda 4 mm, ottoni 6 mm, molla flessibile in ottone 3,2 mm, garantisce scorrevolezza e resistenza.
EAN
18010730003164
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
22,84 €
/ pezzo *
22,84 €
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
Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC30

B11315

B11315 - Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC30
B11315 - Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC30
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Lunghezza
    5 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Diametro
    4 mm
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
Carat­teris­tiche meccaniche
  • Resis­tenza a trazione
    1000 N

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B11315 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B11315

  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-19

    PDF
    148,12 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-15

    PDF
    337,97 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    648,96 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    742,61 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B10100 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH nero CTAN20
    B10100
    CTAN20 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente NERO 34223 LSZH
    Prezzo
    96,95 €
    / Metri *
    96,95 €
    / Metri *
  • 2
    B10101 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH nero CTAN25
    B10101
    CTAN25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente NERO 34223 LSZH
    Prezzo
    146,24 €
    / Metri *
    146,24 €
    / Metri *
  • 3
    B10102 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH nero CTAN32
    B10102
    CTAN32 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente NERO 34223 LSZH
    Prezzo
    229,95 €
    / Metri *
    229,95 €
    / Metri *
  • 4
    B10132 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH azzurro CTAA20
    B10132
    CTAA20 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente AZZURRO 34223 LSZH
    Prezzo
    96,95 €
    / Metri *
    96,95 €
    / Metri *
  • 5
    B10133 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH azzurro CTAA25
    B10133
    CTAA25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente AZZURRO 34223 LSZH
    Prezzo
    146,24 €
    / Metri *
    146,24 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en