Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC20 B11313
Sonda tirafili diametro 4 mm in nylon trasparente, lunghezza 20 m, ideale per l’inserimento dei cavi negli impianti elettrici. Dotata di sfera a molla e anello di tenuta svitabili e intercambiabili, offre massima versatilità. Diametro sonda 4 mm, ottoni 6 mm, molla flessibile in ottone 3,2 mm, garantisce scorrevolezza e resistenza.
EAN
18010730003140
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
15,98 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Lunghezza25 mm
-
Diametro esterno6 mm
-
Diametro4 mm
Materiali
-
MaterialePlastica
Caratteristiche meccaniche
-
Resistenza a trazione1000 N
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-19
PDF148,12 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-15
PDF337,97 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF648,96 kBCertificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF742,61 kB
Più documentazione