GSIG25 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 • B10472 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG25 B10472

Guaina spiralata flessibile, pieghevole, porta cavi in materiale plastico, diametro 25 mm, colore grigio RAL 7035, autoestinguente UL94: V0, idonea per installazione in esterno e bordo macchina. Classificata 2311 secondo la norma EN 61386, è realizzata in PVC resistente ai raggi UV, non propagante la fiamma e garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 960 °C (EN 60695-2-11). Il diamtero nominale è anche il diametro interno minimo del sitema.
EAN
8010730004348
Marca
Hager
Confezione
30 Metro
Prezzo
457,84 €
/ Metri *
457,84 €
/ Metri *
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
Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG25

B10472

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (20)
    • Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore 7 accessori disponibili
    • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite 5 accessori disponibili
    • Sonda tiracavi 6 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore
    • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite
    • Sonda tiracavi
    • B01036

      4F Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio

      188,97 €  / pezzo*
    • B11325

      TAG 32 Tagliatubi in acciaio per tubi rigidi e flessibili fino Ø 32mm

      86,36 €  / pezzo*
    • B05406

      RTGN 25 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

      2,00 €  / pezzo*
    • B11092

      RGR 25 Raccordo girevole guaina spiralata/sistema chiuso IP65 passo GAS GRIGIO

      2,32 €  / pezzo*
    • B11914

      RTGN 25 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

      8,00 €  / Impostato*
    • B11917

      GSTON 25 Raccordo tubo/guaina ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

      9,24 €  / Impostato*
    • B13021

      IPR 25 Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro IP65 GRIGIO

      1,41 €  / pezzo*
    • B13027

      BLOG 25 Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente. IP65 GRIGIO

      1,66 €  / pezzo*
    • B13028

      BLOG 32 Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente. IP65 GRIGIO

      2,29 €  / pezzo*
    • B11021

      RAGG 25 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO

      2,15 €  / pezzo*
    • B11038

      RAMG 25 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo M1,5 GRIGIO

      2,15 €  / pezzo*
    • B11119

      RPG 25 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO

      2,31 €  / pezzo*
    • B11195

      RPM 25 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo M1,5 GRIGIO

      2,19 €  / pezzo*
    • B11333

      RPS 25 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo GAS GRIGIO

      2,24 €  / pezzo*
    • B11310

      STC 5 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

      7,94 €  / pezzo*
    • B11311

      STC 10 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

      10,64 €  / pezzo*
    • B11312

      STC 15 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

      13,33 €  / pezzo*
    • B11313

      STC 20 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

      15,98 €  / pezzo*
    • B11314

      STC 25 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

      18,27 €  / pezzo*
    • B11315

      STC 30 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

      22,84 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    Serie
    • Diametro interno
      25 mm
    • Diametro esterno
      30,60 mm
    • Diametro
      25 mm
    • Lunghezza
      30000 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP International 2022-12-14
    PDF
    218,11 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B10472 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B10472

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      194,30 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20

      PDF
      61,81 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-28

      PDF
      415,95 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,30 MB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      277,43 kB
      Immagine Certificazioni_UL_YDRQ.E153826 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_YDRQ.E153826

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,10 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1063 | Hager Italia

      dc22-1063

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      208,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B10462 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG8
      B10462
      GSIG 8 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO
      Prezzo
      246,79 €
      / Metri *
      246,79 €
      / Metri *
    • 2
      B10463 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG10
      B10463
      GSIG 10 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO
      Prezzo
      254,11 €
      / Metri *
      254,11 €
      / Metri *
    • 3
      B10464 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG12
      B10464
      GSIG 12 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO
      Prezzo
      252,86 €
      / Metri *
      252,86 €
      / Metri *
    • 4
      B10466 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG14
      B10466
      GSIG 14 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO
      Prezzo
      286,52 €
      / Metri *
      286,52 €
      / Metri *
    • 5
      B10467 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG16
      B10467
      GSIG 16 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO
      Prezzo
      297,75 €
      / Metri *
      297,75 €
      / Metri *
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en