GSIG12 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 • B10464 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG12 B10464

Guaina spiralata flessibile, pieghevole, porta cavi in materiale plastico, diametro 12 mm, colore grigio RAL 7035, autoestinguente UL94: V0, idonea per installazione in esterno e bordo macchina. Classificata 2311 secondo la norma EN 61386, è realizzata in PVC resistente ai raggi UV, non propagante la fiamma e garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 960 °C (EN 60695-2-11). Il diamtero nominale è anche il diametro interno minimo del sitema.
EAN
8010730503971
Marca
Hager
Confezione
180 Metro
Prezzo
252,86 €
/ Metri *
252,86 €
/ Metri *
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
Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG12

B10464

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (17)
    • Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili
    • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite 6 accessori disponibili
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore 3 accessori disponibili
    • Sonda tiracavi 6 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore
    • Sonda tiracavi
    • B01036

      4F Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio

      188,97 €  / pezzo*
    • B11325

      TAG 32 Tagliatubi in acciaio per tubi rigidi e flessibili fino Ø 32mm

      86,36 €  / pezzo*
    • B11016

      RAGG 12 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO

      1,38 €  / pezzo*
    • B11029

      RAMG 12 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo M1,5 GRIGIO

      1,38 €  / pezzo*
    • B11123

      RPG1 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO

      1,49 €  / pezzo*
    • B11125

      RPG2 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO

      1,49 €  / pezzo*
    • B11191

      RPM 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo M1,5 GRIGIO

      1,42 €  / pezzo*
    • B11328

      RPS 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo GAS GRIGIO

      1,47 €  / pezzo*
    • B11087

      RGR 12 Raccordo girevole guaina spiralata/sistema chiuso IP65 passo GAS GRIGIO

      1,53 €  / pezzo*
    • B11854

      GSTON 16 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

      1,99 €  / pezzo*
    • B13025

      BLOG 16 Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente. IP65 GRIGIO

      1,41 €  / pezzo*
    • B11310

      STC 5 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

      7,94 €  / pezzo*
    • B11311

      STC 10 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

      10,64 €  / pezzo*
    • B11312

      STC 15 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

      13,33 €  / pezzo*
    • B11313

      STC 20 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

      15,98 €  / pezzo*
    • B11314

      STC 25 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

      18,27 €  / pezzo*
    • B11315

      STC 30 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

      22,84 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    Serie
    • Diametro interno
      12 mm
    • Diametro esterno
      16,40 mm
    • Diametro
      12 mm
    • Lunghezza
      30000 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP International 2022-12-14
    PDF
    218,11 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B10464 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B10464

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      194,30 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20

      PDF
      61,81 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-28

      PDF
      415,95 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,30 MB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      277,43 kB
      Immagine Certificazioni_UL_YDRQ.E153826 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_YDRQ.E153826

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,10 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1063 | Hager Italia

      dc22-1063

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      208,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B10462 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG8
      B10462
      GSIG 8 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO
      Prezzo
      246,79 €
      / Metri *
      246,79 €
      / Metri *
    • 2
      B10463 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG10
      B10463
      GSIG 10 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO
      Prezzo
      254,11 €
      / Metri *
      254,11 €
      / Metri *
    • 3
      B10466 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG14
      B10466
      GSIG 14 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO
      Prezzo
      286,52 €
      / Metri *
      286,52 €
      / Metri *
    • 4
      B10467 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG16
      B10467
      GSIG 16 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO
      Prezzo
      297,75 €
      / Metri *
      297,75 €
      / Metri *
    • 5
      B10469 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG20
      B10469
      GSIG 20 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO
      Prezzo
      364,19 €
      / Metri *
      364,19 €
      / Metri *
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en