DSM B DERIV.MINI • B09597 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B09597 - Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B
B09597 - Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B
B09597 - Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B
B09597 - Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B
B09597 - Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B B09597

Scatola per derivazione per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU, in ABS autoestinguente, dimensioni: base 80 mm x altezza 80 mm, profondità 35 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Colore marrone RAL 8014.
EAN
8015892527445
Marca
Bocchiotti
Confezione
20 Pezzi
Prezzo
8,53 €
/ pezzo *
8,53 €
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
Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B

B09597

B09597 - Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B
B09597 - Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B
B09597 - Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B
B09597 - Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B
B09597 - Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    80 mm
  • Larghezza
    80 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Marrone
  • Codice RAL
    8014
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
PDF
420,59 kB
REACH declaration B09597 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B09597 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B09597 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B09597

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_DSM | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_DSM

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    133,80 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

    PDF
    357,57 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

    PDF
    374,50 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2013-04-10 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2013-04-10

    PDF
    1,77 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810

    Certificato di prodotto International 2013-04-10

    PDF
    1,77 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

    PDF
    139,72 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

    PDF
    169,40 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B00681 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
    B00681
    TMC 22/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
    Prezzo
    3,90 €
    / Metri *
    3,90 €
    / Metri *
  • 2
    B00684 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
    B00684
    TMC 22/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
    Prezzo
    3,61 €
    / Metri *
    3,61 €
    / Metri *
  • 3
    B00685 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
    B00685
    TMC 22/1x10 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE
    Prezzo
    3,89 €
    / Metri *
    3,89 €
    / Metri *
  • 4
    B00617 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
    B00617
    TMC 30/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
    Prezzo
    5,64 €
    / Metri *
    5,64 €
    / Metri *
  • 5
    B00620 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 30/1x10 W
    B00620
    TMC 30/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
    Prezzo
    4,87 €
    / Metri *
    4,87 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en