COV 75 G COP.CAN. • B09581 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Cablaggio

Coperchio per canalette per cablaggio linee TPD grigio COV 75 G B09581

Coperchio di ricambio, compatibile con canalette per cablaggio linea TPD con base da 75 mm. Lunghezza 2 metri. Ideale per applicazioni all’interno di quadri elettrici, è realizzato in PVC autoestinguente UL94 V0, con resistenza al filo incandescente fino a 960°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, permette l'apertura anche senza l'8utilizzo di attrezzo, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 50085-2-3
EAN
8015892512168
Marca
Bocchiotti
Confezione
50 Metro
Prezzo
5,70 €
/ Metri *
5,70 €
/ Metri *
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
Coperchio per canalette per cablaggio linee TPD grigio COV 75 G

B09581

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Lunghezza
    2000 mm
  • Larghezza coper­chio
    75 mm
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Codice RAL
    7030
  • Colore
    Grigio
  • Rela­tivo alla serie
    03 TPD 75x50

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B09581
PDF
Hager RoHS report B09581
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B09581 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B09581

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    146,73 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_goulotte_distribution_ascenseur_1_compartiment_tpd | Hager Italia

    IBOCO_goulotte_distribution_ascenseur_1_compartiment_tpd

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22

    PDF
    1005,87 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

    PDF
    393,08 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

    PDF
    420,10 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio

    Licenza prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf | Hager Italia

    BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    70,28 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

    Certificazioni_UL_02185_E0_BV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    70,28 kB
    Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

    Certificazioni_UL_CSA_040464

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    124,38 kB
    Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

    Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    127,63 kB
    Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

    Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    149,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

    DEC0003-ISS1VBE

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    242,31 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

    PDF
    142,93 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B08203 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 37,5x50 G
    B08203
    TPD 37.5x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
    Prezzo
    11,52 €
    / Metri *
    11,52 €
    / Metri *
  • 2
    B08204 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 75x50 G
    B08204
    TPD 75x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
    Prezzo
    17,44 €
    / Metri *
    17,44 €
    / Metri *
  • 3
    B08205 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 125x50 G
    B08205
    TPD 125x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
    Prezzo
    26,69 €
    / Metri *
    26,69 €
    / Metri *
  • 4
    B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
    B08213
    TPD 50x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
    Prezzo
    13,54 €
    / Metri *
    13,54 €
    / Metri *
  • 5
    B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
    B08214
    TPD 100x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
    Prezzo
    21,85 €
    / Metri *
    21,85 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en