TPD 100x50 G CAN.CABL.PT. • B08214 | Bocchiotti
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
            B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
            B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
            B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
            B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
            B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
            • Bocchiotti - Cablaggio

            Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G B08214

            Canalette per cablaggio con pretranciature laterali, dimensioni: base 100 mm x altezza 50 mm, progettate per la derivazione con tubi e ideali per installazioni in vani ascensore. Realizzate in PVC autoestinguente UL94 V0, con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, complete di coperchio e dotate di prefratture laterali da Ø18 e Ø23 mm, accessibili dal lato del coperchio, per un'installazione rapida ed efficiente.
            EAN
            8015892510294
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            16 Metro
            Prezzo
            21,85 €
            / Metri *
            21,85 €
            / Metri *
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
            Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G

            B08214

            B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
            B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
            B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
            B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
            B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (10)
            • Separa­tore 1 accessori disponibili
            • Coper­chio per sistema di canaliz­zazione a fessura 1 accessori disponibili
            • Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
            • Applica rivetti 2 accessori disponibili
            • Rivetti 2 accessori disponibili
            • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore 2 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Separa­tore
            • Coper­chio per sistema di canaliz­zazione a fessura
            • Cesoie per il taglio delle canaline
            • Applica rivetti
            • Rivetti
            • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
            • Elemento di fissaggio
            • B00856

              SEP-E 40 Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio GRIGIO

              6,09 €  / Metri*
            • B00706

              COV 100 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO

              8,61 €  / Metri*
            • B02162

              TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio

              2.866,30 €  / pezzo*
            • B06500

              FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio

              94,63 €  / pezzo*
            • B06501

              FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio

              94,63 €  / pezzo*
            • B06502

              DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio

              0,39 €  / pezzo*
            • B06511

              DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio

              0,40 €  / pezzo*
            • B06560

              ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / Cablaggio

              0,44 €  / pezzo*
            • B06561

              ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B

              0,79 €  / pezzo*
            • B07103

              DINBLOK 3 Supporto di fissaggio canalette per cablaggio/guide profilate

              1,94 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              50 mm
            • Larghezza
              100 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            Equipag­giamento
            • coper­chio in dotazione
              SÌ
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Colore
              Grigio
            • Codice RAL
              7030
            Funzioni
            • Autoes­tin­guente
              SÌ
            Norma­tive
            • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
              V0
            Architet­tura
            • Fles­sibile
              No

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration B08214 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,31 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B08214 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B08214

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              146,73 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine IBOCO_goulotte_distribution_ascenseur_1_compartiment_tpd | Hager Italia

              IBOCO_goulotte_distribution_ascenseur_1_compartiment_tpd

              Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22

              PDF
              1005,87 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_TPD | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_TPD

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-14

              PDF
              297,52 kB
            • Licenza prodotto

              Immagine BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio | Hager Italia

              BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio

              Licenza prodotto International 2016-07-15

              PDF
              464,94 kB
              Immagine BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf | Hager Italia

              BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf

              Licenza prodotto International 2020-01-01

              PDF
              70,28 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

              BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

              Certificato di prodotto International 2016-07-15

              PDF
              464,94 kB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

              Certificato di prodotto International 2016-07-15

              PDF
              464,94 kB
              Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

              Certificazioni_UL_02185_E0_BV

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              70,28 kB
              Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

              Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              149,61 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

              DEC0003-ISS1VBE

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              242,31 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

              PDF
              142,93 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B08203 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 37,5x50 G
              B08203
              TPD 37.5x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
              Prezzo
              11,52 €
              / Metri *
              11,52 €
              / Metri *
            • 2
              B08204 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 75x50 G
              B08204
              TPD 75x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
              Prezzo
              17,44 €
              / Metri *
              17,44 €
              / Metri *
            • 3
              B08205 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 125x50 G
              B08205
              TPD 125x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
              Prezzo
              26,69 €
              / Metri *
              26,69 €
              / Metri *
            • 4
              B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
              B08213
              TPD 50x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
              Prezzo
              13,54 €
              / Metri *
              13,54 €
              / Metri *
            • 5
              B00856 - Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
              B00856
              SEP-E 40 Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio GRIGIO
              Prezzo
              6,09 €
              / Metri *
              6,09 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en