TPD 50X50 G CAN.CABL.PT. • B08213 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
  • Bocchiotti - Cablaggio

Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G B08213

Canalette per cablaggio con pretranciature laterali, dimensioni: base 50 mm x altezza 50 mm, progettate per la derivazione con tubi e ideali per installazioni in vani ascensore. Realizzate in PVC autoestinguente UL94 V0, con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, complete di coperchio e dotate di prefratture laterali da Ø18 e Ø23 mm, accessibili dal lato del coperchio, per un'installazione rapida ed efficiente.
EAN
8015892510287
Marca
Bocchiotti
Confezione
24 Metro
Prezzo
13,54 €
/ Metri *
13,54 €
/ Metri *
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
Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G

B08213

B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (10)
    • Separa­tore 1 accessori disponibili
    • Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
    • Applica rivetti 2 accessori disponibili
    • Rivetti 2 accessori disponibili
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore 2 accessori disponibili
    • Elemento di fissaggio 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Separa­tore
    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Applica rivetti
    • Rivetti
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
    • Elemento di fissaggio
    • Coper­chio per sistema di canaliz­zazione a fessura
    • B00856

      SEP-E 40 Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio GRIGIO

      6,09 €  / Metri*
    • B02162

      TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio

      2.866,30 €  / pezzo*
    • B06500

      FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio

      94,63 €  / pezzo*
    • B06501

      FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio

      94,63 €  / pezzo*
    • B06502

      DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio

      0,39 €  / pezzo*
    • B06511

      DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio

      0,40 €  / pezzo*
    • B06560

      ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / Cablaggio

      0,44 €  / pezzo*
    • B06561

      ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B

      0,79 €  / pezzo*
    • B07103

      DINBLOK 3 Supporto di fissaggio canalette per cablaggio/guide profilate

      1,94 €  / pezzo*
    • B09582

      COV 50 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO

      3,71 €  / Metri*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      50 mm
    • Larghezza
      50 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7030
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B08213 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
    PDF
    33,34 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B08213 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B08213

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      146,73 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_goulotte_distribution_ascenseur_1_compartiment_tpd | Hager Italia

      IBOCO_goulotte_distribution_ascenseur_1_compartiment_tpd

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22

      PDF
      1005,87 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_TPD | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_TPD

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-14

      PDF
      297,52 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio | Hager Italia

      BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio

      Licenza prodotto International 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf | Hager Italia

      BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf

      Licenza prodotto International 2020-01-01

      PDF
      70,28 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto International 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto International 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

      DEC0003-ISS1VBE

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      242,31 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B08203 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 37,5x50 G
      B08203
      TPD 37.5x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
      Prezzo
      11,52 €
      / Metri *
      11,52 €
      / Metri *
    • 2
      B08204 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 75x50 G
      B08204
      TPD 75x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
      Prezzo
      17,44 €
      / Metri *
      17,44 €
      / Metri *
    • 3
      B08205 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 125x50 G
      B08205
      TPD 125x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
      Prezzo
      26,69 €
      / Metri *
      26,69 €
      / Metri *
    • 4
      B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
      B08214
      TPD 100x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO
      Prezzo
      21,85 €
      / Metri *
      21,85 €
      / Metri *
    • 5
      B00856 - Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
      B00856
      SEP-E 40 Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio GRIGIO
      Prezzo
      6,09 €
      / Metri *
      6,09 €
      / Metri *
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en