IP56 08 CA VM GWT960 CASS. 460X380X180 • B07932 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B07932 - Cassetta derivazione coperchio alto 460x380x180 viti metal. IP56 08 CA VM GWT960
B07932 - Cassetta derivazione coperchio alto 460x380x180 viti metal. IP56 08 CA VM GWT960
B07932 - Cassetta derivazione coperchio alto 460x380x180 viti metal. IP56 08 CA VM GWT960
B07932 - Cassetta derivazione coperchio alto 460x380x180 viti metal. IP56 08 CA VM GWT960
B07932 - Cassetta derivazione coperchio alto 460x380x180 viti metal. IP56 08 CA VM GWT960
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Cassetta derivazione coperchio alto 460x380x180 viti metal. IP56 08 CA VM GWT960 B07932

Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 08, dimensioni 460x380x180 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP56. Realizzata in ABS/PC autoestinguente, garantisce GWT 960 °C (60695-2-11), offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di fianchi lisci e coperchio alto. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
EAN
8015892622676
Marca
Bocchiotti
Confezione
2 Pezzi
Prezzo
208,42 €
/ pezzo *
208,42 €
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
Cassetta derivazione coperchio alto 460x380x180 viti metal. IP56 08 CA VM GWT960

B07932

B07932 - Cassetta derivazione coperchio alto 460x380x180 viti metal. IP56 08 CA VM GWT960
B07932 - Cassetta derivazione coperchio alto 460x380x180 viti metal. IP56 08 CA VM GWT960
B07932 - Cassetta derivazione coperchio alto 460x380x180 viti metal. IP56 08 CA VM GWT960
B07932 - Cassetta derivazione coperchio alto 460x380x180 viti metal. IP56 08 CA VM GWT960
B07932 - Cassetta derivazione coperchio alto 460x380x180 viti metal. IP56 08 CA VM GWT960
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (3)
    • Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili
    • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • Piastra di fondo
    • B04860

      TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

      0,62 €  / pezzo*
    • B04861

      STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO

      0,77 €  / pezzo*
    • B04866

      PFP 08 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti Metalliche

      49,48 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Altezza
      380 mm
    • Larghezza
      460 mm
    • Profon­dità
      180 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP56

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    Hager REACH declaration B07932
    PDF
    Hager RoHS report B07932
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B07932 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B07932

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      152,11 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56VM_IMQ_CA02.03568 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56VM_IMQ_CA02.03568

      Certificato di prodotto International 2016-01-18

      PDF
      1,47 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04841 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 viti metalliche IP56 01 VM
      B04841
      IP56 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      6,64 €
      / pezzo *
      6,64 €
      / pezzo *
    • 2
      B04842 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 120x80x50 viti metalliche IP56 02 VM
      B04842
      IP56 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      6,79 €
      / pezzo *
      6,79 €
      / pezzo *
    • 3
      B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
      B04843
      IP56 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      9,93 €
      / pezzo *
      9,93 €
      / pezzo *
    • 4
      B04844 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 viti metalliche IP56 04 VM
      B04844
      IP56 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      19,92 €
      / pezzo *
      19,92 €
      / pezzo *
    • 5
      B04845 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 viti metalliche IP56 05 VM
      B04845
      IP56 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      32,61 €
      / pezzo *
      32,61 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en