IP56 05 CA VM GWT960 CASS. 240X190X160 • B07929 | Bocchiotti
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
            B07929 - Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960
            B07929 - Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960
            B07929 - Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960
            B07929 - Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960
            B07929 - Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960 B07929

            Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 05, dimensioni 240x190x160 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP56. Realizzata in ABS/PC autoestinguente, garantisce GWT 960 °C (60695-2-11), offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di fianchi lisci e coperchio alto. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
            EAN
            8015892622584
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            4 Pezzi
            Prezzo
            61,08 €
            / pezzo *
            61,08 €
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
            Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960

            B07929

            B07929 - Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960
            B07929 - Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960
            B07929 - Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960
            B07929 - Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960
            B07929 - Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (3)
            • Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili
            • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Tappi doppio isolamento e staffe
            • Piastra di fondo
            • B04860

              TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

              0,62 €  / pezzo*
            • B04861

              STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO

              0,77 €  / pezzo*
            • B04863

              PFP 05 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti Metalliche

              9,51 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Instal­lazione, montaggio
            • instal­lazione in immer­sione
              No
            • Montaggio su
              Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
            • Incas­sabile
              No
            Serie
            • Altezza
              190 mm
            • Larghezza
              240 mm
            • Profon­dità
              160 mm
            Materiali
            • Colore
              Grigio
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP56

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
            PDF
            431,62 kB
            Hager REACH declaration B07929
            PDF
            Hager RoHS report B07929
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B07929 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B07929

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              152,11 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56VM_IMQ_CA02.03568 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56VM_IMQ_CA02.03568

              Certificato di prodotto International 2016-01-18

              PDF
              1,47 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine dc22-1069 | Hager Italia

              dc22-1069

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              168,01 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B04841 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 viti metalliche IP56 01 VM
              B04841
              IP56 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              6,64 €
              / pezzo *
              6,64 €
              / pezzo *
            • 2
              B04842 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 120x80x50 viti metalliche IP56 02 VM
              B04842
              IP56 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              6,79 €
              / pezzo *
              6,79 €
              / pezzo *
            • 3
              B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
              B04843
              IP56 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              9,93 €
              / pezzo *
              9,93 €
              / pezzo *
            • 4
              B04844 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 viti metalliche IP56 04 VM
              B04844
              IP56 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              19,92 €
              / pezzo *
              19,92 €
              / pezzo *
            • 5
              B04845 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 viti metalliche IP56 05 VM
              B04845
              IP56 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              32,61 €
              / pezzo *
              32,61 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en