IP55 05 VM GWT960 CAS.PAR. 240X190X90 • B07915 | Bocchiotti
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
    B07915 - Cassetta derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM GWT960
    B07915 - Cassetta derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM GWT960
    B07915 - Cassetta derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM GWT960
    B07915 - Cassetta derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM GWT960
    B07915 - Cassetta derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM GWT960
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

    Cassetta derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM GWT960 B07915

    Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 05, dimensioni 240x190x90 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP55. Realizzata in ABS/PC autoestinguente, garantisce GWT 960 °C (60695-2-11), offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di 12 passatubi sui fianchi compatibili con tubi rigidi diametro 16, 20, 25 e 32 mm. Coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
    EAN
    8015892622225
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    15 Pezzi
    Prezzo
    45,48 €
    / pezzo *
    45,48 €
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
    Cassetta derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM GWT960

    B07915

    B07915 - Cassetta derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM GWT960
    B07915 - Cassetta derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM GWT960
    B07915 - Cassetta derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM GWT960
    B07915 - Cassetta derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM GWT960
    B07915 - Cassetta derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM GWT960
    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • altri accessori disponibili (3)
    • Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili
    • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • Piastra di fondo
    • B04860

      TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

      0,62 €  / pezzo*
    • B04861

      STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO

      0,77 €  / pezzo*
    • B04863

      PFP 05 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti Metalliche

      9,51 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Altezza
      190 mm
    • Larghezza
      240 mm
    • Profon­dità
      90 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    Hager REACH declaration B07915
    PDF
    Hager RoHS report B07915
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B07915 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B07915

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      147,15 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP55VM_IMQ_CA02.03569 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP55VM_IMQ_CA02.03569

      Certificato di prodotto International 2016-01-18

      PDF
      391,84 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04831 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM
      B04831
      IP55 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      6,92 €
      / pezzo *
      6,92 €
      / pezzo *
    • 2
      B04832 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
      B04832
      IP55 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      7,65 €
      / pezzo *
      7,65 €
      / pezzo *
    • 3
      B04833 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
      B04833
      IP55 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      11,59 €
      / pezzo *
      11,59 €
      / pezzo *
    • 4
      B04834 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
      B04834
      IP55 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      22,16 €
      / pezzo *
      22,16 €
      / pezzo *
    • 5
      B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
      B04835
      IP55 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      37,77 €
      / pezzo *
      37,77 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en