IP55 04 VM GWT960 CAS.PAR. 190X140X70 • B07914 | Bocchiotti
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
            B07914 - Cassetta derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM GWT960
            B07914 - Cassetta derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM GWT960
            B07914 - Cassetta derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM GWT960
            B07914 - Cassetta derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM GWT960
            B07914 - Cassetta derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM GWT960
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Cassetta derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM GWT960 B07914

            Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 04, dimensioni 190x140x70 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP55. Realizzata in ABS/PC autoestinguente, garantisce GWT 960 °C (60695-2-11), offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di 10 passatubi sui fianchi compatibili con tubi rigidi diametro 16, 20, 25 e 32 mm. Coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
            EAN
            8015892622195
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            30 Pezzi
            Prezzo
            27,86 €
            / pezzo *
            27,86 €
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
            Cassetta derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM GWT960

            B07914

            B07914 - Cassetta derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM GWT960
            B07914 - Cassetta derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM GWT960
            B07914 - Cassetta derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM GWT960
            B07914 - Cassetta derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM GWT960
            B07914 - Cassetta derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM GWT960
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (3)
            • Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili
            • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Tappi doppio isolamento e staffe
            • Piastra di fondo
            • B04860

              TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

              0,62 €  / pezzo*
            • B04861

              STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO

              0,77 €  / pezzo*
            • B04862

              PFP 04 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti Metalliche

              6,54 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Instal­lazione, montaggio
            • instal­lazione in immer­sione
              No
            • Montaggio su
              Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
            • Incas­sabile
              No
            Serie
            • Altezza
              140 mm
            • Larghezza
              190 mm
            • Profon­dità
              70 mm
            Materiali
            • Colore
              Grigio
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP55

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
            PDF
            431,62 kB
            Hager REACH declaration B07914
            PDF
            Hager RoHS report B07914
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B07914 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B07914

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              147,15 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP55VM_IMQ_CA02.03569 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP55VM_IMQ_CA02.03569

              Certificato di prodotto International 2016-01-18

              PDF
              391,84 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine dc22-1069 | Hager Italia

              dc22-1069

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              168,01 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B04831 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM
              B04831
              IP55 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              6,92 €
              / pezzo *
              6,92 €
              / pezzo *
            • 2
              B04832 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
              B04832
              IP55 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              7,65 €
              / pezzo *
              7,65 €
              / pezzo *
            • 3
              B04833 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
              B04833
              IP55 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              11,59 €
              / pezzo *
              11,59 €
              / pezzo *
            • 4
              B04834 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
              B04834
              IP55 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              22,16 €
              / pezzo *
              22,16 €
              / pezzo *
            • 5
              B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
              B04835
              IP55 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              37,77 €
              / pezzo *
              37,77 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en