IP55 01 VM GWT960 CAS.PAR. 100X100X50 • B07911 | Bocchiotti
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
            B07911 - Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960
            B07911 - Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960
            B07911 - Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960
            B07911 - Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960
            B07911 - Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960 B07911

            Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 01, dimensioni 100x100x50 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP55. Realizzata in ABS/PC autoestinguente, garantisce GWT 960 °C (60695-2-11), offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di 6 passatubi sui fianchi compatibili con tubi rigidi diametro 16, 20 e 25 mm. Coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
            EAN
            8015892622102
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            54 Pezzi
            Prezzo
            8,31 €
            / pezzo *
            8,31 €
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
            Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960

            B07911

            B07911 - Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960
            B07911 - Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960
            B07911 - Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960
            B07911 - Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960
            B07911 - Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (1)
            • Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Tappi doppio isolamento e staffe
            • B04859

              TDI 16 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

              0,61 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Instal­lazione, montaggio
            • instal­lazione in immer­sione
              No
            • Montaggio su
              Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
            • Incas­sabile
              No
            Serie
            • Altezza
              100 mm
            • Larghezza
              100 mm
            • Profon­dità
              50 mm
            Materiali
            • Colore
              Grigio
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP55

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
            PDF
            431,62 kB
            Hager REACH declaration B07911
            PDF
            Hager RoHS report B07911
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B07911 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B07911

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              147,15 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP55VM_IMQ_CA02.03569 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP55VM_IMQ_CA02.03569

              Certificato di prodotto International 2016-01-18

              PDF
              391,84 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine dc22-1069 | Hager Italia

              dc22-1069

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              168,01 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B04831 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM
              B04831
              IP55 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              6,92 €
              / pezzo *
              6,92 €
              / pezzo *
            • 2
              B04832 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
              B04832
              IP55 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              7,65 €
              / pezzo *
              7,65 €
              / pezzo *
            • 3
              B04833 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
              B04833
              IP55 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              11,59 €
              / pezzo *
              11,59 €
              / pezzo *
            • 4
              B04834 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
              B04834
              IP55 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              22,16 €
              / pezzo *
              22,16 €
              / pezzo *
            • 5
              B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
              B04835
              IP55 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              37,77 €
              / pezzo *
              37,77 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en