CDT 120x75 WE DERIV. A T CONDIZ. 120 • B06838 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B06838 - Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE
B06838 - Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE
B06838 - Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE
B06838 - Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE B06838

Derivazione a T per canali di condizionamento CND, colore bianco Everest RAL 9010, dimensioni 120 mm x 75 mm. Ideale per impianti di condizionamento a uno o più split in ambienti civili e terziari. Adatto per montaggio a parete, interno ed esterno, con resistenza ai raggi UV. Temperatura di utilizzo da -5 °C a +60 °C. Materiale autoestinguente UL94 V0.
EAN
8015892535242
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
22,65 €
/ pezzo *
22,65 €
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
Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE

B06838

B06838 - Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE
B06838 - Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE
B06838 - Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE
B06838 - Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    75 mm
  • Larghezza
    120 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policar­bonato (PC)
  • Colore
    Everest bianco
  • Codice RAL
    9003
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 60 °C
Equipag­giamento
  • Con pellicola protet­tiva
    No
  • Rela­tivo alla serie
    03 CND 120x75

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-03-20
PDF
398,20 kB
REACH declaration B06838 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B06838 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B06838 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B06838

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato CND canale per condizionamento | Hager Italia

    Voce di capitolato CND canale per condizionamento

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    142,23 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_conseil_goulotte_climatisation_cnd | Hager Italia

    IBOCO_conseil_goulotte_climatisation_cnd

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-03-16

    PDF
    1,44 MB
    Immagine IBOCO_goulotte_climatisation_cnd | Hager Italia

    IBOCO_goulotte_climatisation_cnd

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

    PDF
    508,99 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_CND_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_CND_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31

    PDF
    285,28 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-09-01

    PDF
    157,55 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B06810 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 65x50 WE
    B06810
    CND 65x50 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST
    Prezzo
    11,30 €
    / Metri *
    11,30 €
    / Metri *
  • 2
    B06820 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE
    B06820
    CND 90x60 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST
    Prezzo
    14,75 €
    / Metri *
    14,75 €
    / Metri *
  • 3
    B06830 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 120x75 WE
    B06830
    CND 120x75 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST
    Prezzo
    21,98 €
    / Metri *
    21,98 €
    / Metri *
  • 4
    B06816 - Tappo terminale per canali condizionamento CND bianco Everest CTT 65x50 WE
    B06816
    CTT 65x50 WE Tappo terminale per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST
    Prezzo
    7,92 €
    / pezzo *
    7,92 €
    / pezzo *
  • 5
    B06826 - Tappo terminale per canali condizionamento CND bianco Everest CTT 90x60 WE
    B06826
    CTT 90x60 WE Tappo terminale per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST
    Prezzo
    8,81 €
    / pezzo *
    8,81 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en