Angolo piano per canali condizionamento CND bianco Everest CAP 120x75 WE B06833
Angolo piano per canali di condizionamento CND, colore bianco Everest RAL 9010, dimensioni 120 mm x 75 mm. Ideale per impianti di condizionamento a uno o più split in ambienti civili e terziari. Adatto per montaggio a parete, interno ed esterno, con resistenza ai raggi UV. Temperatura di utilizzo da -5 °C a +60 °C. Materiale autoestinguente UL94 V0.
EAN
8015892535198
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
18,38 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza75 mm
-
Larghezza120 mm
Impostazioni
-
Range regolazione dell'angolo0 - 90
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policarbonato (PC)
-
ColoreEverest bianco
-
Codice RAL9003
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 60 °C
Equipaggiamento
-
Con pellicola protettivaNo
-
Relativo alla serie03 CND 120x75
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato CND canale per condizionamento
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF142,23 kB -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_conseil_goulotte_climatisation_cnd
Scheda tecnica di prodotto International 2021-03-16
PDF1,44 MBIBOCO_goulotte_climatisation_cnd
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22
PDF508,99 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_CND_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31
PDF285,28 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-09-01
PDF157,55 kB
Più documentazione