SMN B SCATOLA P.APP • B06806 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B06806 - Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B
B06806 - Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B
B06806 - Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B
B06806 - Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B
B06806 - Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B B06806

Scatola porta apparecchi universale da 3 moduli, interasse 83,5 mm, per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU. Autoestinguente, ideale per l’installazione a parete. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Colore marrone RAL 8014.
EAN
8015892509281
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
17,74 €
/ pezzo *
17,74 €
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
Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B

B06806

B06806 - Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B
B06806 - Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B
B06806 - Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B
B06806 - Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B
B06806 - Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B00685

    TMC 22/1x10 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE

    3,89 €  / Metri*
  • B00691

    TMC 15/1x17 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE

    4,40 €  / Metri*
  • B00693

    TMC 25/1x17 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE

    5,41 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Numero di moduli
  • Numero di moduli
    0
Materiali
  • Colore
    Marrone
  • Codice RAL
    8014
  • finitura super­ficiale
    Opaco
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
Serie
  • Numero di unità
    3
Equipag­giamento
  • Con cavo in ingresso
    SÌ
Instal­lazione, montaggio
  • Posizione di montag­gio/col­legamento
    Oriz­zon­tale, Verticale
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Related Systems
    TMC
  • Rela­tivo alla serie
    01 TMC 22x10, 04 TMC 15x17, 05 TMC 25x17
Condizioni d'uso

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
PDF
420,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B06806 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B06806

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SMN | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SMN

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    124,74 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

    PDF
    357,57 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

    PDF
    374,50 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2013-04-10 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2013-04-10

    PDF
    1,77 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810

    Certificato di prodotto International 2013-04-10

    PDF
    1,77 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

    PDF
    139,72 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

    PDF
    169,40 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B00681 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
    B00681
    TMC 22/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
    Prezzo
    3,90 €
    / Metri *
    3,90 €
    / Metri *
  • 2
    B00684 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
    B00684
    TMC 22/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
    Prezzo
    3,61 €
    / Metri *
    3,61 €
    / Metri *
  • 3
    B00685 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
    B00685
    TMC 22/1x10 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE
    Prezzo
    3,89 €
    / Metri *
    3,89 €
    / Metri *
  • 4
    B00617 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
    B00617
    TMC 30/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
    Prezzo
    5,64 €
    / Metri *
    5,64 €
    / Metri *
  • 5
    B00620 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 30/1x10 W
    B00620
    TMC 30/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
    Prezzo
    4,87 €
    / Metri *
    4,87 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en