Coperchio 80mm per canale ALU-B alluminio opaco COV-ALU 80 AO B06453
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Larghezza coperchio80 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoVerniciato
-
ColoreAlluminio
-
Temperatura d’esercizio-5 - 60 °C
-
Relativo alla serie01 ALU 120x40, 02 ALU 120x60, 03 ALU 200x60
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato ALU B canale in alluminio
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF168,55 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15
PDF363,93 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15
PDF390,14 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF621,20 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1061
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF161,25 kB