COV-ALU 40 AO COPERCHIO CANALE ALL. • B06451 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B06451 - Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco COV-ALU 40 AO
B06451 - Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco COV-ALU 40 AO
B06451 - Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco COV-ALU 40 AO
B06451 - Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco COV-ALU 40 AO
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco COV-ALU 40 AO B06451

Coperchio di ricambio da 40 mm per 2 metri per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio linea ALUB 200 x 60 mm. Realizzato in alluminio verniciato opaco RAL 9006. Non propagante la fiamma. Smontabile con attrezzo per una maggiore sicurezza dell'impianto.
EAN
8015892613698
Marca
Bocchiotti
Confezione
4 Metro
Prezzo
22,11 €
/ Metri *
22,11 €
/ Metri *
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
Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco COV-ALU 40 AO

B06451

B06451 - Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco COV-ALU 40 AO
B06451 - Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco COV-ALU 40 AO
B06451 - Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco COV-ALU 40 AO
B06451 - Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco COV-ALU 40 AO
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Larghezza coper­chio
    40 mm
  • Lunghezza
    2000 mm
Materiali
  • Materiale
    Alluminio
  • Trat­tamento
    Verniciato
  • Colore
    Alluminio
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 60 °C
  • Rela­tivo alla serie
    03 ALU 200x60

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B06451
PDF
Hager RoHS report B06451
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B06451 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B06451

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato ALU B canale in alluminio | Hager Italia

    Voce di capitolato ALU B canale in alluminio

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    168,55 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

    PDF
    363,93 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

    PDF
    390,14 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    621,20 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1061 | Hager Italia

    dc22-1061

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    161,25 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B06401 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x40 AO
    B06401
    ALU 120x40 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
    Prezzo
    166,53 €
    / Metri *
    166,53 €
    / Metri *
  • 2
    B06402 - Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x40 WE
    B06402
    ALU 120x40 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST
    Prezzo
    166,53 €
    / Metri *
    166,53 €
    / Metri *
  • 3
    B06403 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x60 AO
    B06403
    ALU 120x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
    Prezzo
    205,38 €
    / Metri *
    205,38 €
    / Metri *
  • 4
    B06404 - Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x60 WE
    B06404
    ALU 120x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST
    Prezzo
    205,38 €
    / Metri *
    205,38 €
    / Metri *
  • 5
    B06405 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 200x60 AO
    B06405
    ALU 200x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
    Prezzo
    405,08 €
    / Metri *
    405,08 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en