CONTATTO NA 16A 690V per centralino Pablo Emergenza IP55 CE PULS R B05769
Contatto normalmente aperto per centralino di emergenza, codice B05760 IP55 CE PULS R. Colore verde, 16A - 690V. Categoria di utilizzo: 220V DC13: 0,25A, 400V AC15: 4,5A. Progettato in conformità alla norma EN 60947-5-1. Il montaggio avviene ad incastro, assicurando un’installazione semplice e sicura.
EAN
18015892057697
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
9,88 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF151,24 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16
PDF286,46 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2007-10-25
PDF308,51 kB
Più documentazione