IP55 CE 04 INC GRI CEN. PARETE EMER • B05767 | Bocchiotti
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
            Obsoleto
            B05767 - Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza grigio IP55 CE 04 INC GRI
            B05767 - Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza grigio IP55 CE 04 INC GRI
            B05767 - Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza grigio IP55 CE 04 INC GRI
            B05767 - Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza grigio IP55 CE 04 INC GRI

            Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza grigio IP55 CE 04 INC GRI B05767

            Centralino di emergenza da 4 moduli su guida DIN e vetro frangibile, da incasso a parete, colore grigio RAL 7035. Grado di protezione IP55, dimensioni 195x150x25 mm, con scatola da incasso profonda 76 mm per pareti in muratura standard. Potenza dissipabile 15W. Dotato di serratura metallica con 2 chiavi.
            EAN
            8015892536881
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            5 Pezzi

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            Obsoleto

            Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza grigio IP55 CE 04 INC GRI

            B05767

            B05767 - Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza grigio IP55 CE 04 INC GRI
            B05767 - Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza grigio IP55 CE 04 INC GRI
            B05767 - Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza grigio IP55 CE 04 INC GRI
            Obsoleto
            B05767 - Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza grigio IP55 CE 04 INC GRI
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (2)
            • Vetro di ricambio 1 accessori disponibili
            • Martello 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Vetro di ricambio
            • Martello
            • B05772

              VETRO 04 MOD Vetro di ricambio per centralini di emergenza 4 moduli

              7,14 €  / pezzo*
            • B05774

              MFV Martello frangivetro per centralini di emergenza

              31,29 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Connes­sione
            • Numero di ingressi per tubi
              1
            Instal­lazione, montaggio
            • Adatto per l'uso esterno
              No
            • Montaggio su
              Montaggio a parete
            Corrente
            • Corrente nominale
              63 A
            Equipag­giamento
            • Numero di file
              1
            • Con serra­tura
              SÌ
            • Con piastra di montaggio
              No
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              4
            Serie
            • Altezza
              150 mm
            • Larghezza
              195 mm
            • Profon­dità
              101 mm
            • Profon­dità di instal­lazione
              80 mm
            Porta / coper­chio
            • Porta/fron­tale tras­parente
              No
            Materiali
            • Materiale
              Plas­tica
            • Codice RAL
              7035
            • Colore
              Grigio
            Protezione
            • Classe protezione
              Isolamento classe II
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK07
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP55
            • Tipo di bloc­caggio
              Avvitato, Uten­sile speciale

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B05767 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B05767

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55_65CE | Hager Italia

              Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55_65CE

              Manuale di istruzioni International 2020-01-01

              PDF
              1,17 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Disegni quotati Pablo emergenza | Hager Italia

              Disegni quotati Pablo emergenza

              Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

              PDF
              595,97 kB
              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              151,24 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

              PDF
              286,46 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2007-10-25

              PDF
              308,51 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

              PDF
              143,30 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

              PDF
              94,45 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05

              PDF
              109,33 kB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en