IP56 06 TRASP CAS.PAR. 300x220x120 • B05620 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
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
            B05620 - Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP
            B05620 - Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP
            B05620 - Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP
            B05620 - Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP
            B05620 - Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP B05620

            Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 06, dimensioni 300x220x120 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti in plastica ad 1/4 di giro e grado di protezione IP56. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di fianchi lisci e coperchio trasparente. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
            EAN
            8015892531992
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            5 Pezzi
            Prezzo
            91,20 €
            / pezzo *
            91,20 €
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
            Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP

            B05620

            B05620 - Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP
            B05620 - Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP
            B05620 - Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP
            B05620 - Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP
            B05620 - Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (1)
            • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Piastra di fondo
            • B05153

              PF 06 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di giro 198x270

              13,82 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Instal­lazione, montaggio
            • instal­lazione in immer­sione
              No
            • Montaggio su
              Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
            • Incas­sabile
              No
            Serie
            • Altezza
              220 mm
            • Larghezza
              300 mm
            • Profon­dità
              120 mm
            Materiali
            • Colore
              Grigio
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP56

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
            PDF
            431,62 kB
            Hager REACH declaration B05620
            PDF
            Hager RoHS report B05620
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B05620 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B05620

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              146,57 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24

              PDF
              299,10 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24

              PDF
              307,94 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03810 | Hager Italia

              BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03810

              Certificato di prodotto International 2016-01-18

              PDF
              394,01 kB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56_1-4_IMQ_CA02.03810 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56_1-4_IMQ_CA02.03810

              Certificato di prodotto International 2016-01-18

              PDF
              394,01 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine dc22-1069 | Hager Italia

              dc22-1069

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              168,01 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B05604 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP56 01 GRI
              B05604
              IP56 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
              Prezzo
              6,64 €
              / pezzo *
              6,64 €
              / pezzo *
            • 2
              B05605 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP56 02 GRI
              B05605
              IP56 02 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
              Prezzo
              6,79 €
              / pezzo *
              6,79 €
              / pezzo *
            • 3
              B05606 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 1/4 di giro IP56 03 GRI
              B05606
              IP56 03 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
              Prezzo
              9,93 €
              / pezzo *
              9,93 €
              / pezzo *
            • 4
              B05607 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 1/4 di giro IP56 04 GRI
              B05607
              IP56 04 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
              Prezzo
              19,92 €
              / pezzo *
              19,92 €
              / pezzo *
            • 5
              B05608 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP56 05 GRI
              B05608
              IP56 05 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
              Prezzo
              32,61 €
              / pezzo *
              32,61 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en