LM 22X10 W TERM.MINI • B05616 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
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
            B05616 - Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 22x10 W
            B05616 - Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 22x10 W
            B05616 - Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 22x10 W
            B05616 - Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 22x10 W
            B05616 - Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 22x10 W
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 22x10 W B05616

            Terminale per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU, in ABS autoestinguente, dimensioni: base 22 mm x altezza 10 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001.
            EAN
            8015892525526
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            40 Pezzi
            Prezzo
            1,63 €
            / pezzo *
            1,63 €
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
            Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 22x10 W

            B05616

            B05616 - Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 22x10 W
            B05616 - Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 22x10 W
            B05616 - Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 22x10 W
            B05616 - Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 22x10 W
            B05616 - Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 22x10 W
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              10 mm
            • Larghezza
              22 mm
            Materiali
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
            • Colore
              Bianco
            • Codice RAL
              9001
            Protezione
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK07
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              15 - 60 °C
            Equipag­giamento
            • Con pellicola protet­tiva
              No
            • Rela­tivo alla serie
              01 TMC 22x10, 01 TMU 22x10

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
            PDF
            420,59 kB
            Hager REACH declaration B05616
            PDF
            Hager RoHS report B05616
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B05616 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B05616

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_LM | Hager Italia

              Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_LM

              Manuale di istruzioni International 2020-01-01

              PDF
              101,97 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

              PDF
              357,57 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

              PDF
              374,50 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2013-04-10 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2013-04-10

              PDF
              1,77 MB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810

              Certificato di prodotto International 2013-04-10

              PDF
              1,77 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

              PDF
              139,72 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

              PDF
              169,40 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B00681 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
              B00681
              TMC 22/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
              Prezzo
              3,90 €
              / Metri *
              3,90 €
              / Metri *
            • 2
              B00684 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
              B00684
              TMC 22/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
              Prezzo
              3,61 €
              / Metri *
              3,61 €
              / Metri *
            • 3
              B00685 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
              B00685
              TMC 22/1x10 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE
              Prezzo
              3,89 €
              / Metri *
              3,89 €
              / Metri *
            • 4
              B00617 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
              B00617
              TMC 30/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO
              Prezzo
              5,64 €
              / Metri *
              5,64 €
              / Metri *
            • 5
              B00620 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 30/1x10 W
              B00620
              TMC 30/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO
              Prezzo
              4,87 €
              / Metri *
              4,87 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en