Cassetta di derivazione trasparente grigia 150x110x70 1/4 di giro IP56 03 TRASP B05614
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
installazione in immersioneNo
-
Montaggio suMontaggio a soffitto, Installazione a parete
-
IncassabileNo
-
Altezza110 mm
-
Larghezza150 mm
-
Profondità70 mm
-
ColoreGrigio
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP56
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF146,57 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24
PDF299,10 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24
PDF307,94 kB -
Certificato di prodotto
BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03810
Certificato di prodotto International 2016-01-18
PDF394,01 kBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56_1-4_IMQ_CA02.03810
Certificato di prodotto International 2016-01-18
PDF394,01 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1069
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF168,01 kB