IP56 06 GRI CAS.PAR. 300X220X120 • B05609 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 GRI B05609

Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 06, dimensioni 300x220x120 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti in plastica ad 1/4 di giro e grado di protezione IP56. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di fianchi lisci e coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
EAN
8015892528664
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
58,61 €
/ pezzo *
58,61 €
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
Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 GRI

B05609

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (5)
    • Quadro / Centralino 2 accessori disponibili
    • Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili
    • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Quadro / Centralino
    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • Piastra di fondo
    • B06523

      IP65 12 GRI Centralino IP65 12 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

      76,81 €  / pezzo*
    • B06525

      IP65 24 GRI Centralino IP65 24 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

      120,57 €  / pezzo*
    • B04860

      TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

      0,62 €  / pezzo*
    • B04861

      STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO

      0,77 €  / pezzo*
    • B05153

      PF 06 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di giro 198x270

      13,82 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Altezza
      220 mm
    • Larghezza
      300 mm
    • Profon­dità
      120 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP56

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    Hager REACH declaration B05609
    PDF
    Hager RoHS report B05609
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05609 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05609

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      146,57 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24

      PDF
      299,10 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24

      PDF
      307,94 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03810 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03810

      Certificato di prodotto International 2016-01-18

      PDF
      394,01 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56_1-4_IMQ_CA02.03810 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56_1-4_IMQ_CA02.03810

      Certificato di prodotto International 2016-01-18

      PDF
      394,01 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05610 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 380x300x120 1/4 di giro IP56 07 GRI
      B05610
      IP56 07 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
      Prezzo
      82,12 €
      / pezzo *
      82,12 €
      / pezzo *
    • 2
      B06521 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 04 GRI
      B06521
      IP65 04 GRI Centralino IP65 4 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
      Prezzo
      33,69 €
      / pezzo *
      33,69 €
      / pezzo *
    • 3
      B06522 - Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 08 GRI
      B06522
      IP65 08 GRI Centralino IP65 8 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
      Prezzo
      42,10 €
      / pezzo *
      42,10 €
      / pezzo *
    • 4
      B06523 - Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 12 GRI
      B06523
      IP65 12 GRI Centralino IP65 12 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
      Prezzo
      76,81 €
      / pezzo *
      76,81 €
      / pezzo *
    • 5
      B06524 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI
      B06524
      IP65 18 GRI Centralino IP65 18 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO
      Prezzo
      103,40 €
      / pezzo *
      103,40 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en