Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP55 02 GRI B05505
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
installazione in immersioneNo
-
Montaggio suMontaggio a soffitto, Installazione a parete
-
IncassabileNo
-
Altezza80 mm
-
Larghezza120 mm
-
Profondità50 mm
-
ColoreGrigio
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Cassette di derivazione Pico IP55 viti 1/4 di giro
Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11
PDF697,67 kBInformazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF145,48 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_GRI_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-13
PDF293,75 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_GRI_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-13
PDF307,21 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2016-01-18
PDF391,52 kBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP55_1_4_IMQCA02.03809
Certificato di prodotto International 2016-01-18
PDF391,52 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1069
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF168,01 kB