Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN25 B05394
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Compatibile con diametro del tubo25 - 25 mm
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
ColoreGrigio
-
Resistenza agli urti IKIK07
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_tube_irl_3321_hk_tubitech
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22
PDF318,23 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21
PDF347,32 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21
PDF370,49 kB -
Licenza prodotto
BOC_LCIE_EN61386_IRL3321
Licenza prodotto International 2014-01-21
PDF147,39 kBHKSPA_IMQ_EN61386_TRPG-IRL
Licenza prodotto International 2020-01-01
PDF338,37 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2023-05-26
PDF523,02 kBCertificato di prodotto International 2023-05-26
PDF519,42 kBCertificato di prodotto International 2024-03-19
PDF910,43 kBCertificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF626,55 kBCertificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF704,87 kBCertificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF277,43 kBCertificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF910,43 kBCertificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF655,68 kBCertificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF742,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-12-05
PDF208,81 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF189,53 kB