PC INC 12 W0 PANN CIECO 12M • B05177 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

PC INC 12 W0 Pannello cieco per Centralini Pablo IP40 INC BIANCO B05177

EAN
8015892529555
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

PC INC 12 W0 Pannello cieco per Centralini Pablo IP40 INC BIANCO

B05177

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Materiali
  • Colore
    Bianco

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B05177
PDF
Hager RoHS report B05177
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B05177 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B05177

  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

    PDF
    306,88 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

    PDF
    273,47 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC

    Certificato di prodotto International 2015-12-01

    PDF
    351,22 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    TXT
    63 Byte
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17

    PDF
    147,55 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en