PF 04 PIASTRA FONDO • B05151 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti 1/4 di giro PF 04 B05151

Piastra di fondo per cassette di derivazione da parete della linea Pico con viti in plastica ad 1/4 di giro della misura 04 (190x140). La piastra, realizzata in acciaio, sfrutta tutta la sezione utile lasciando il massimo dello spazio a disposizione per il fissaggio di apparecchi e morsettiere. Si fissa sulle guide presenti nel fondo della cassetta per mezzo delle viti in dotazione.
EAN
8015892529326
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
6,54 €
/ pezzo *
6,54 €
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
Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti 1/4 di giro PF 04

B05151

B05151 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti 1/4 di giro PF 04
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    140 mm
  • Larghezza
    190 mm
Materiali
  • Materiale
    Metallo

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
PDF
431,62 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B05151 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B05151

  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24

    PDF
    299,10 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24

    PDF
    307,94 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03810 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03810

    Certificato di prodotto International 2016-01-18

    PDF
    394,01 kB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56_1-4_IMQ_CA02.03810 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56_1-4_IMQ_CA02.03810

    Certificato di prodotto International 2016-01-18

    PDF
    394,01 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1069 | Hager Italia

    dc22-1069

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    168,01 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B05504 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP55 01 GRI
    B05504
    IP55 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
    Prezzo
    6,92 €
    / pezzo *
    6,92 €
    / pezzo *
  • 2
    B05505 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP55 02 GRI
    B05505
    IP55 02 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
    Prezzo
    7,65 €
    / pezzo *
    7,65 €
    / pezzo *
  • 3
    B05506 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 1/4 di giro IP55 03 GRI
    B05506
    IP55 03 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
    Prezzo
    11,59 €
    / pezzo *
    11,59 €
    / pezzo *
  • 4
    B05507 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 1/4 di giro IP55 04 GRI
    B05507
    IP55 04 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
    Prezzo
    22,16 €
    / pezzo *
    22,16 €
    / pezzo *
  • 5
    B05508 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP55 05 GRI
    B05508
    IP55 05 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO
    Prezzo
    37,77 €
    / pezzo *
    37,77 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en