Scatola per muratura per centralino Pablo Style 18 moduli STY SIC 18 MUR B04915
Scatola per muratura standard per centralino di distribuzione da incasso linea Pablo Style, 18 moduli, realizzata in polistirolo autoestinguente di colore arancione. Garantisce una resistenza al filo incandescente GWT 650°C (EN 60695-2-11) e una potenza dissipabile pari a 37 W. Adatto per installazioni con tubi corrugati. Dimensioni 459x275x25 mm profondità 77 mm.
EAN
18015892138648
Marca
Bocchiotti
Confezione
9 Pezzi
Prezzo
11,59 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Kit affiancamento 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza255 mm
-
Larghezza440 mm
-
Profondità77 mm
Materiali
-
MaterialePolistirolo (PS)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2016-09-26
PDF894,65 kB -
Brochure
Pablo Style: il centralino da collezione
PDF1,92 MB -
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Centralino Pablo Style
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-03-04
PDF1,74 MBVoci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF159,34 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity for Pablo Style
Dichiarazione di conformità International 2020-11-10
PDF2,46 MB
Più documentazione